Aktive Redundanzmodule

Aktive Redundanzmodule

Konsequent getrennt

Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher mit QUINT S-ORING

Zurück zu Redundanzmodule

Kategorien

  • Produktliste QUINT ORING
    QUINT ORING

    Die Module QUINT ORING mit ACB Technology verdoppeln die Lebensdauer redundanter Stromversorgungen.

Suchen in Aktive Redundanzmodule

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die aktiven Redundanzmodule QUINT ORING verfügen über ACB Technology (Auto Current Balancing).
Dadurch werden Stromversorgungen gleichmäßig ausgelastet und sind damit langlebiger.

Die S-ORING-Module mit durchgehend getrennter Leiterführung bis zur Last melden in Kombination mit der Stromversorgung QUINT POWER alle kritischen Betriebszustände des redundanten Systems.

Ihre Vorteile

  • Präventive Funktionsüberwachung durch permanente Überwachung von Eingangsspannung, Ausgangsstrom und Entkoppelstrecke
  • Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher mit zwei Plus-Ausgangsklemmen
  • Doppelte Lebensdauer durch gleichmäßige Lastaufteilung
  • 70 % Energieeinsparung durch MOSFET
  • Schutz vor Überspannungen am Ausgang (Over Voltage Protection) maximiert die Betriebssicherheit
  • Aktive Redundanzmodule sind Teil des COMPLETE line-Systems

Einkanaliges Redundanzmodul S-ORING

Einkanaliges Redundanzmodul S-ORING  

Einkanaliges Redundanzmodul S-ORING

Nutzen Sie die SINGLE ORING-Module zur Entkopplung. Führen Sie die Leitung getrennt bis zur Last.

In Kombination mit den QUINT POWER-Stromversorgungen der 4. Generation werden Eingangsspannung und Entkoppelstrecke durchgängig überwacht. Die präventive Funktionsüberwachung meldet alle kritischen Betriebszustände des redundanten Systems.

Mit der Over Voltage Protection (OVP) sichern die Geräte sensible Verbraucher gegen statische Überspannungen und maximieren so die Betriebssicherheit:

  • VP-Variante > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • Plusvariante > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+) 

Entkoppeln, überwachen und regeln mit dem QUINT ORING

QUINT ORING mit ACB Technology  

QUINT ORING mit ACB Technology

Die ACB Technology (Auto Current Balancing) der QUINT ORING-Module verdoppelt die Lebensdauer der redundant betriebenen Stromversorgungen durch die gleichmäßige Auslastung der Netzteile.

Bei einem System aus zwei QUINT POWER-Stromversorgungen und einem QUINT ORING werden Eingangsspannung, Ausgangsstrom und Entkoppelstrecke permanent überwacht. Ein Verlust der Redundanz wird dadurch frühzeitig gemeldet.

Doppelte Lebensdauer durch ACB Technology

QUINT ORING mit ACB Technology  

Höchste Anlagenverfügbarkeit durch ACB Technology

Aufgrund von Asymmetrien speist häufig nur ein Netzteil allein die Last, während das andere Netzteil im Leerlauf arbeitet. Dies führt zu einer thermischen Belastung des speisenden Netzteils und damit zu einer schnellen Alterung.

Die ACB Technology sorgt für eine symmetrische Belastung beider Stromversorgungen und somit für eine Verdopplung der Lebensdauer des redundanten Systems.

Kritische Zustände erkennen und vermeiden

Aktive Redundanzmodule für höchste Anforderungen  

Der Schwellwert des Laststroms ist wählbar.

Eine Steuerung, die 5 A benötigt, wird von zwei redundanten Netzteilen mit je 5 A Nennstrom versorgt. Wird eine weitere Last mit 3 A angeschlossen, liefern die Stromversorgungen mit der Leistungsreserve POWER BOOST problemlos 8 A, ohne Spannungseinbruch. Allerdings ist keine Redundanz mehr gegeben. Fällt eine Stromversorgung aus, kann die zweite die 8 A nicht zur Verfügung stellen. Deshalb ist die Kontrolle des Laststroms wichtig. Mit den QUINT ORING-Modulen bemerkt der Anlagenbetreiber sofort, wenn keine Redundanz mehr gegeben ist. Sie erkennen kritische Betriebszustände innerhalb des gesamten Versorgungszweiges und informieren frühzeitig.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV

Service

QUINT ORING

Aktives Redundanzmodul für höchste Anlagenverfügbarkeit.