Approbation
Eingangsspannung
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integriertem Netzteil. Für Blei-AGM Energiespeicher von 1,3 Ah bis 12 Ah Nennkapazität. Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A. Push-in-Anschlusstechnik
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integriertem Netzteil. Für Blei-AGM Energiespeicher von 1,3 Ah bis 38 Ah Nennkapazität. Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A. Push-in-Anschlusstechnik
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integriertem Netzteil. Für Blei-AGM Energiespeicher von 3,4 Ah bis 38 Ah Nennkapazität. Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A. Push-in-Anschlusstechnik
"$pageName" auf