Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Hohe Verfügbarkeit bei Stromausfällen

DC-USV mit integrierter Stromversorgung
Person steht in Produktionshalle und hält USV in die Kamera

Um die Zeit bei einem Stromausfall zu überbrücken und die Systeme ordnungsgemäß herunterzufahren, kommen unterbrechungsfreie Stromversorgungen zum Einsatz. Mit der neuen TRIO DC-USV maximiert Phoenix Contact die Anlagenverfügbarkeit. Das kombinierte Schaltnetzteil mit integrierter Stromversorgung vereint die verschiedenen Technologien und Features wie Signalisierung, Diagnose, Anschlusstechnik und Kaltstartfunktion und vieles mehr in einem kompakten Gehäuse.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch die Kombination aus USV und Stromversorgung in einem kompakten Gehäuse
  • Einfache Handhabung durch werkzeuglose Verdrahtung mit Push-in-Anschlusstechnik
  • Robust und zuverlässig dank dynamischem Boost und intelligentem Batterieladeverhalten
  • Direkte Diagnose dank Multicolor-LEDs und Signalkontakten für eindeutige Zustandsanzeige
  • Smarte Parametrierung und Monitoring über Schnittstellenanbindung (USB-C und RS-485)
TRIO USV mit Schnittstelle

Keine Angst vor Stillstandzeiten Mit der kombinierten DC-USV mit integrierter Stromversorgung

Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen bieten Ihnen besonders hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität.
Um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden, sind die USV-Module in verschiedenen Ausführungen erhältlich, mit und ohne Schnittstelle.

Die kombinierten Geräte zeichnen sich durch die integrierte Stromversorgung aus. Dadurch wird Platz im Schaltschrank gespart und der zeitliche Aufwand bei der Inbetriebnahme minimiert.

Egal, ob Sie eine Lösung mit oder ohne Schnittstelle benötigen, unsere TRIO-DC USV-Geräte gewährleisten eine stabile und kontinuierliche Stromversorgung für Ihre kritischen Anwendungen.
Entdecken Sie die perfekte Kombination aus Leistung und Vielseitigkeit.

Die robuste USV mit integrierter Stromversorgung Ihre Vorteile im Detail

TRIO USV
TRIO USV
TRIO USV
TRIO USV
TRIO USV
TRIO USV

Die TRIO USV von Phoenix Contact vereint Stromversorgung und USV in einem kompakten Gehäuse. Die Installation mehrerer Geräte direkt aneinander ist problemlos ohne Leistungsverlust möglich. Trotz gleicher Abmessungen bietet die TRIO USV mehr Leistung als ihre Vorgängermodelle.

TRIO USV

Die TRIO USV bietet einen dynamischen Boost mit 150 % des Nennstroms und dynamischen Batterie-Boost mit bis zu 400 % des Nennstroms für kurze Zeiträume. Ein leistungsstarker Lader sorgt für schnelles Aufladen. Der Pt-1000-Temperatursensor ermöglicht intelligentes, temperaturabhängiges Laden durch direkte Temperaturermittlung an der Batterie.

TRIO USV

Der Installationssaufwand mit Push-in-Anschlusstechnik wird durch das Kombigerät zusätzlich minimiert, da Stromversorgung und USV nicht separat verdrahtet werden müssen. Pufferzeiteinstellung und Auswahl der Batteriekapazität erfolgen direkt am Gerät. Die DC-Ausgangsspannung kann am Potenziometer eingestellt werden.
Außerdem ist durch Tastendruck ein Reset nach Batteriewechsel oder auch ein Kaltstart aus der Batterie möglich.

TRIO USV

Die TRIO USV von Phoenix Contact bietet eine direkte Diagnose des Betriebsstatus durch Multicolor-LEDs und Signalkontakte. Der Batteriestatus wird ebenfalls klar angezeigt, inklusive Funktionen wie dem „State of Health“ (SOH). Parametrierbare Signalausgänge über die POWER MANAGEMENT SUITE-Konfigurations-Software (PMS) ermöglichen eine individuelle Anpassung für die Überwachung.

TRIO USV

Die TRIO USV bietet smarte Parametrierung und Monitoring durch vielseitige Schnittstellen. Durch den verschraubbaren USB-C-Anschluss ist sie auch für robuste Einsätze geeignet. Über die POWER MANAGEMENT SUITE-Konfigurations-Software ist der Anschluss an Industrie-PCs für die Konfiguration und Überwachung möglich. Die RS-485-Schnittstelle ermöglicht die einfache Integration in Modbus/RTU-Netzwerke.

Interaktive Image-Map: TRIO USV mit TRIO-Batteriemodul
Sicherungshalter
Der Sicherungshalter mit Parkposition ermöglicht sicheren Transport und sichere Lagerung.
Lange Pufferzeiten
Lange Pufferzeiten durch flexible Batterieauswahl von 2 Ah bis 110 Ah und Kompatibilität auch mit PB- und WTR-Batterien.
Temperaturerfassung
Die Erfassung der Umgebungstemperatur und der Anschluss für externe Temperaturerfassung ermöglichen intelligentes, temperaturabhängiges Batterieladeverhalten.
Vorkonfektionierte Kabel
Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen einen einfachen Anschluss direkt am Batteriemodul.
Kommunikation
Parametrierung und Monitoring über optionale Schnittstelle mit RS-485 und USB-C.
Batteriestart
Direkter Kaltstart über die Batterie durch einen Taster am Gerät
Direkte Diagnose
Um unterschiedliche Zustände zu signalisieren, wird der Produktstatus durch drei Multicolor-LEDs angezeigt, die verschiedene Farben nutzen.