Approbation
Exemplarische Puffezeit abhängig vom Laststrom.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology und integriertem Energiespeicher zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 A, Energiespeicher: Blei-AGM 1.3 Ah, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology und integriertem Energiespeicher zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A, Energiespeicher: Blei-AGM 3.4 Ah, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
"$pageName" auf