QUINT Puffermodul mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Kondensatorbasis zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107.
Puffermodul
Mit einem wartungsfreien Puffermodul bauen Sie Ihr USV-System aus. Schützen Sie Ihre Anwendung und überbrücken Sie Netzausfälle von bis zu mehreren Sekunden. Die Puffermodule vereinen die elektronische Umschalteinheit und einen wartungsfreien Energiespeicher auf Kondensatorbasis im selben Gehäuse. Sie eignen sich für die Tragschienenmontage und sorgen mit ihrer kompakten Bauform für Platzersparnis.
QUINT Puffermodul mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Kondensatorbasis zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 40 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107.
QUINT-Puffermodul mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Kondensatorbasis zur Tragschienenmontage, entkoppelter Eingang: 24 V DC, entkoppelter Ausgang: 24 V DC/40 A, mit integrierter SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107
Ihre Vorteile
- Einfache Handhabung: Wartungsfrei durch Elektrolytkondensatoren
- Hohe Anlagenverfügbarkeit durch hohe Kondensatorlebensdauer
- Platzersparnis durch kompakte Bauform
- Integrierter "Soft Start" zur Begrenzung des Einschaltstroms und Vermeidung der Überlastung des Netzteils
- Maximale Energieeffizienz
- Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit statischem Boost
Puffermodul QUINT BUFFER
QUINT BUFFER – kompakte Puffermodule für Ausfälle von mehreren Sekunden
Das QUINT BUFFER-Puffermodul überbrückt Stromausfälle im Sekundenbereich und vereint die elektronische Umschalteinheit und den Energiespeicher in einem Gehäuse.
- Elektrolytkondensatoren
- Umfangreiche Signalisierung (LEDs und Signalklemmen)
- Großer Temperaturbereich: -40 °C … +70 °C
- Fixe und variable Zuschaltschwelle: Automodus optimiert für die Stromversorgungen QUINT POWER, manuelle Einstellung für weitere Anwendungen möglich