BC 53,6 DKL S TRANS
-
Beschermkap
2896445
DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, transparant draaideksel, soldeerbaar, inclusief inlegplaat, breedte: 53,6 mm, hoogte: 45 mm, diepte: 8 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Producttype | Afdekking |
Behuizingstype | DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880 |
Behuizingsserie | BC |
Productfamilie | BC 53,6.. |
Aantal (Aansluitopeningen) | 0 |
Ventilatieopening aanwezig | nee |
Breedte | 53,6 mm |
Hoogte | 45 mm |
diepte | 8 mm |
Deeleenheid | 3 TE |
Kleur (Inlegplaat) | lichtgrijs (RAL 7035) |
Kleur (Beschermkap) | transparant |
materiaal | PC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
mechanische bestendigheid/valtrommel | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
valhoogte | 50 cm |
frequentie | 50 |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 15g |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
montagetechniek | zwenkbaar en verzegelbaar |
verpakkingsmethode | kartonverpakking |
Artikelnummer | 2896445 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | ACHBAB |
Productcode | ACHBAB |
GTIN | 4046356103190 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13,276 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,73 g |
Douanetariefnummer | 84879090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
BC 53,6 OT U11 HS 1C 45 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1754305
-
BC 53,6 OT U11 BK VPE240 - Bovenste behuizingsdeel 1006941
-
BC 53,6 OT U11 RD3000 - Bovenste behuizingsdeel 1737366
-
BC 53,6 OT U11 BK - Bovenste behuizingsdeel 2201607
-
BC 53,6 OT U22 BK 9005 - Bovenste behuizingsdeel 2202193
-
BC 53,6 OT U11 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2896416
-
BC 53,6 OT U22 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2896429
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202312
-
BC 53,6 UT HBUS KMGY - Onderste behuizingsdeel 1210716
-
BC 53,6 UT HBUS GY7042 - Onderste behuizingsdeel 1566667
-
HBUS8 53,6-8P-1S BK - Montagerail-busconnector 1249064
-
HBUS 53,6-16P-3S BK - Montagerail-busconnector 2896322
-
HBUS 53,6-16P-1S BK - Montagerail-busconnector 2896458
-
HBUS8-B SET BK - Afdekkap 1252176
-
HBUS-B SET BK - Afdekkap 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin header 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Pin header 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Pin header 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Pin header 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Verhoogde rand 2896998
-
BC 53,6 PLATE GY7035 - Inlegplaat 1163650
-
BC 17,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schroevenset 1756991
Uw voordelen
Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snellere ontwikkeling van apparaten
Specifieke onlineconfiguratie voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
Gevarieerde aansluittechniek
Te monteren op montagerails of aan de wand
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 1 ... 9 deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normconform volgens DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar