HBUS8 53,6-8P-1S BK
-
Montagerail-busconnector
1249064
Montagerail-busconnector, kleur: zwart, nominale stroom: 3 A (per contact), nominale spanning (III/2): 100 V, aantal polen: 8, artikelfamilie: BC 53,6.., rastermaat: 2,54 mm, montage: Railmontage, vergrendeling: zonder
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Montagerail-busconnector |
Productfamilie | BC 53,6.. |
aantal polen | 8 |
Rastermaat | 2,54 mm |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 3 A (per contact) |
Contactweerstand | 35,7 mΩ |
Nominale spanning (III/3) | 60 V |
teststootspanning (III/3) | 1,5 kV |
nominale spanning (III/2) | 100 V |
teststootspanning (III/2) | 1,5 kV |
Nominale spanning (II/2) | 150 V |
teststootspanning (II/2) | 1,5 kV |
belastingsstroom maximaal | 3 A |
Materiaal - contakt | |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | volledig verguld |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaalgegevens - connector | |
Kleur () | () |
Rastermaat | 2,54 mm |
Breedte [b] | 57,23 mm |
Hoogte [h] | 13,54 mm |
Lengte [l] | 36,82 mm |
montagetechniek | Railmontage |
visuele inspectie | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
inspectie afmetingen | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 20 m/s² |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
levensduurtest | |
testspecificatie | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
piekstootspanning op zeeniveau | 1,75 kV |
isolatieweerstand R1 | 35,7 mΩ |
isolatieweerstand R2 | 35,7 mΩ |
steekcycli | 25 |
klimaattest | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
warmtebelasting | 100 °C/168 h |
piekwisselspanning | 0,84 kV |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinusvormig |
Versnelling | 150 m/s² |
schokduur | 11 ms |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Lucht- en kruipwegen | | |
testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
isolatiemateriaalgroep | I |
nominale isolatiespanning (III/3) | 60 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 1,5 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 0,8 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 1,6 mm |
nominale isolatiespanning (III/2) | 100 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 1,5 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 0,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 0,71 mm |
nominale isolatiespanning (II/2) | 150 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 1,5 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 0,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 0,8 mm |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 1249064 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | ACHBBA |
Productcode | ACHBBA |
GTIN | 4063151353605 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,77 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13 g |
Douanetariefnummer | 85366930 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
ruimtebesparende inbouw onder de behuizing in de montagerail
snelle module-naar-module-communicatie zonder extra bekabelingswerkzaamheden
Voor iedere bouwbreedte een montagerail-busconnector
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar