RC-Z2417 - Kabelwartel
1607019

Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, kabeldiameter 9 mm ... 13 mm, afscherming: ja, aansluitschroefdraad: M20 x 1,5, serie: RM, SF, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten