SACC-M12FR-5CON-PG 9-SH - Connector
1430433

Connector, Universeel, 5-polig, afgeschermd, bus haaks M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen