SF-5EE1N8AS000X - Doorvoer voorwand
1241893

Doorvoer voorwand, recht, M23, M23, aantal polen: 5+PE, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 0 mm ... 0 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: SF, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Compatibele producten