Verdelerblokken en apparaatklemmenblokken

Verdelerblokken en apparaatklemmenblokken

De verdeler- en apparaatklemmenblokken van het FIX-blok-systeem worden klaar voor gebruik geleverd in verschillende doorsneden, montagetechnieken en kleuren. De FIX-blokken zijn direct te gebruiken en willekeurig te combineren. De verdelerblokken en apparaatklemmenblokken zijn geschikt voor een flexibele en ruimtebesparende bekabeling.

Go to Product Detail Page for item 3274227
PTFIX 6/18X2,5-NS15A PK - Verdelerblok
PTFIX 6/18X2,5-NS15A PK - Verdelerblok
3274227

Verdelerblok, Blok met horizontale uitlijning en geïntegreerde voeding, nominale spanning: 690 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 19, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, Aftakking, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-aansluiting, Aansluitblok, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: roze

Go to Product Detail Page for item 1186882
PTVFIX 6/18X2,5-G GY - Verdelerblok
PTVFIX 6/18X2,5-G GY - Verdelerblok
1186882

Verdelerblok, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 19, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, Aftakking, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, Aansluitblok, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: plakken, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3274212
PTFIX 6/18X2,5-NS15A BU - Verdelerblok
PTFIX 6/18X2,5-NS15A BU - Verdelerblok
3274212

Verdelerblok, Blok met horizontale uitlijning en geïntegreerde voeding, nominale spanning: 690 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 19, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, Aftakking, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-aansluiting, Aansluitblok, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: blauw

Go to Product Detail Page for item 3273474
PTFIX 6/6X2,5-G BK - Verdelerblok
PTFIX 6/6X2,5-G BK - Verdelerblok
3273474

Verdelerblok, Basisklem met voeding, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 7, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, Aftakking, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-aansluiting, Aansluitblok, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: plakken, kleur: zwart

Configurator voor de FIX-verdelerblokken, functieverdelerblokken en apparaatklemmenblokken

Configurator voor de FIX-verdelerblokken, functieverdelerblokken en apparaatklemmenblokken

Configurator voor de FIX-verdelerblokken en apparaatklemmenblokken

Gebruik onze configurator en stel uw individuele oplossing samen. Met de configurator kunnen eenvoudig en intuïtief individuele oplossingen uit de verdelerblokken, functieverdelerblokken en apparaatklemmenblokken in verschillende kleuren worden gecreëerd.

Uw voordelen

  • Snelle installatie, dankzij direct aan te sluiten verdelerblokken en apparaatklemmenblokken
  • Veel ruimtebesparing door minimale bouwgrootte
  • Flexibele montagemogelijkheden dankzij diverse montageadapters en speciale lijmvarianten
  • Toewijzing van ader en aansluitpunt op kleur voor een intuïtieve en veilige installatie
  • Gestandaardiseerd toebehoren - de blokken kunnen met het toebehoren van de CLIPLINE complete zonder ruimteverlies uitgebreid, gecontroleerd en gemarkeerd worden

FIX-blokken met Push-in-techniek

De gebruiksklare en onderhoudsvrije FIX-blokken met Push-in-aansluittechniek kunt u snel, eenvoudig en ruimtebesparend monteren. Het FIX-bloksysteem bestaat uit verdelerblokken, functieverdelerblokken en apparaatklemmen. Het systeem is ook compatibel met het gestandaardiseerde toebehoren van het CLIPLINE complete-aansluitklemmensysteem.

De compacte FIX-blokken zijn geschikt voor verschillende toepassingen
FIX-toepassingen

Het FIX-Block-systeem maakt een snelle en ruimtebesparende aansluiting mogelijk. Dankzij de veelzijdige montageadapters kunnen de gebruiksklare FIX-blokken in bijna elke toepassing worden geïntegreerd.

Meer over de FIX-toepassingen
FIX-blokken in de verdeler van het verwarmingscircuit
PTFIX-verdelerblokken in verschillende kleuren

Verdelerblokken PTFIX

Verdelerblokken PTFIX

De PTFIX-verdelerblokken worden gekenmerkt door de frontale Push-in-aansluiting. De blokken hebben een geïntegreerde brug, waardoor elk blok een enkele potentiaal heeft. U ontvangt de PTFIX-blokken met 4, 6, 12 en 18 aansluitpunten en losse modulen met twee aansluitpunten. De verdelerblokken zijn verkrijgbaar met of zonder extra voeding. Wat de nominale doorsnede betreft, kunt u kiezen tussen 1,5, 2,5 en 4 mm². Daarnaast zijn verdelerblokken met een nominale doorsnede van 10 mm² verkrijgbaar. Dankzij de verscheidenheid van 15 kleurvarianten (10 mm² = vijf kleurvarianten) is een gemakkelijke kleuraanduiding van aders en aansluitpunten gewaarborgd.

PTVFIX-verdelerblokken met aderaansluiting aan de zijkant

PTVFIX-verdeler- en verzamelblokken

Verdelerblokken PTVFIX

De PTVFIX verdelerblokken verschillen vooral van de PTFIX-blokken door de aderaansluiting aan de zijkant. De Push-in-aansluiting aan de zijkant is te herkennen aan de letter "V" in de naam voor "Verticaal". De PTVFIX-verdelerblokken zijn verkrijgbaar als verdeler- en verzamelblokken met een doorsnede van 2,5 mm² met 2, 6, 12 en 18 aansluitpunten. De verdelerblokken zijn verkrijgbaar in vijf standaardkleuren. Als de online configurator wordt geïntegreerd, kunt u andere kleurvarianten bestellen. Hierdoor kunnen de PTVFIX-blokken ook een kleurgecodeerde en overzichtelijke toewijzing van aansluitpunt en ader bieden.

Verdelerblokken PTFIX met Ex-toelating

Verdelerblokken PTFIX met Ex-toelating

Verdelerblokken met Ex-toelating

Naast de PTFIX-verdelerblokken met standaard toelatingen omvat het assortiment ook PTFIX-varianten met Ex-toelating (explosiebeveiliging). Ex-toelating is een essentieel onderdeel van de veiligheidstechniek. Volgens de Ex-norm mogen producten worden gebruikt in omgevingen waar brandbare middelen, gassen en ontstekingsbronnen met elkaar in contact kunnen komen.

Functionele verdelerblokken PTFIX-function

Verdelerblokken met functie-eigenschappen
Zekeringblokken SI
Functieverdelerblok TG
Functieverdelerblok MT
MTL-functieverdelerblokken
Verdelerblokken met functie-eigenschappen

Met de PTFIX-function-functieverdelerblokken kunnen functionele elementen, zoals scheidingselementen, zekeringen of componenten eenvoudig worden geïntegreerd. De blokken hebben een geïntegreerde brug en zijn verkrijgbaar met zeven aansluitpunten en een nominale doorsnede van 2,5 mm².

Zekeringblokken SI

De SI-zekeringsblokken beschikken daarentegen over draaibeveiligingen in plaats van scheidingselementen. Deze draaibeveiligingen maken de eenvoudige beveiliging van de individuele verdeleraansluitpunten mogelijk. In het geval van een doorslag kunnen de zekeringen snel en eenvoudig worden vervangen. Naast de standaardvariant zijn er ook blokken met signaleringslampen verkrijgbaar voor de signalering van defecte zekeringen.

Functieverdelerblok TG

De TG-scheidingsbasisblokken zijn met een gestandaardiseerde scheidingszone uitgerust. In de scheidingszone kunnen scheidingsstekers, zekeringsstekkers of componentenstekers worden geïntegreerd. Hierdoor kunnen de blokken zeer specifiek worden gebruikt. Gebruik de blokken om signalen te scheiden of te beschermen of om diodes of leds te implementeren. De verschillende functiestekers zijn in het toebehoren van het betreffende artikel opgeborgen.

Functieverdelerblok MT

De MT-messcheidingsvariant is een scheidingsblok met geïntegreerde messcheiding. In plaats van de universele scheidingszones heeft dit blok vast geïntegreerde, draaibare scheidingsmessen. De scheidingsmessen van de MT-variant zijn bijzonder ruimtebesparend en zijn ingekapseld. De draaibare scheidingsmessen kunnen alleen met een schroevendraaier worden geopend. Dit zorgt voor een hoge veiligheid, omdat er een bewuste handeling nodig is om de scheidingsmessen te openen.

MTL-functieverdelerblokken

Net als de MT-varianten zijn de MTL-blokken alleen een scheidingsblok met permanent geïntegreerde scheidingsmessen. Het verschil tussen de twee varianten is dat de scheidingsmessen van de MTL-variant een hendel hebben. Met deze hendel kan de gebruiker de scheidingsmessen zonder gereedschap bedienen. Daarvoor heeft de MTL-variant echter meer ruimte boven het blok nodig.

Apparaatklemmenblokken PTVFIX gemonteerd op montagerail

Apparaatklemmenblokken PTVFIX

Apparaatklemmen PTVFIX

De PTVFIX-apparaatklemmen voeren één potentiaal per twee aansluitpunten, waardoor de apparaatklemmen de eerste FIX-blokken zijn die meer dan één potentiaal voeren. Dit betekent dat fase(n), nulader en aardleiding kunnen worden aangesloten in slechts één ruimtebesparend blok, waardoor de PTVFIX apparaatklemmen ideaal zijn voor gebruik in de gebouweninstallatie.
De blokken maken net als de andere blokken van de FIX-familie gebruik van het gestandaardiseerde toebehoren van het CLIPLINE complete-systeem. Dus ook hier profiteert u van verschillende montageadapters, een online configurator en uniform toebehoren voor testen en markeren. De blokken zijn in eerste instantie verkrijgbaar in de nominale doorsnede 2,5 mm².

Apparaatklem met aangesloten aders en markering

Apparaatklemmen G en GE

Apparaatklemmen G en GE

De apparaatklemmen G en GE gebruiken de universele schroefaansluiting. De schroefaansluiting is dankzij het gepatenteerde Reakdyn-principe onderhoudsvrij en maakt een eenvoudige aansluiting van meerdere aders mogelijk. De apparaatklemmen voeren één potentiaal per twee aansluitpunten. Uitzondering is blok GE 10/2-BA BU.
De apparaatklemmen zijn in de nominale doorsneden 4, 10 en 35 mm² verkrijgbaar. Afhankelijk van de doorsnede hebben de blokvarianten 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 12 polen. De apparaatklemmen kunnen alleen worden bevestigd door directe montage met een schroefverbinding.

Gebruik de compacte blokken voor een ruimtebesparende aansluiting
FIX-verdelerblokken en apparaatklemmenblokken

De kant-en-klare verdelerblokken en apparaatklemmenblokken zorgen voor een snelle en ruimtebesparende aansluiting. Dankzij de veelzijdige montageadapters kunnen de gebruiksklare FIX-blokken in bijna elke toepassing worden geïntegreerd.

Naar de brochure
FIX-verdelerblokken en apparaatklemmenblokken

Montagetoebehoren voor de FIX-verdelerblokken en apparaatklemmen

De verdelerblokken en apparaatklemmen van de FIX-familie kunnen op verschillende manieren in uw oplossing worden geïntegreerd met behulp van verschillende montageadapters en blokvarianten. Gebruik de verschillende adapters en bevestig de blokken op de montagerail of via de flens direct op de montageplaat. Er zijn lijmvarianten verkrijgbaar voor een snelle en eenvoudige montage.

Montagerailadapter voor montage van de verdelerblokken in lengterichting op de montagerail
Montagerailadapter voor dwarsmontage van de verdelerblokken op de montagerail
Klikbare flenzen voor directe montage van verdelerblokken
Verdelerblokken met zelfklevende pad voor lijmmontage
Dubbele montagerailadapter
Verdelerblokken met vergrendelnokadapter
Montagerailadapter voor montage van de verdelerblokken in lengterichting op de montagerail

De horizontale montagerailadapters zijn verkrijgbaar voor montagerails NS 15 en NS 35. Voor de montage schuift u het FIX-blok op de betreffende adaptervoeten. Daarna klikt u het blok zeer eenvoudig op de montagerail vast. Wij adviseren het gebruik van twee montagevoeten voor elk individueel blok. Het aantal kan bij in elkaar gestoken blokoplossingen worden verminderd. De bijbehorende montageadapter vindt u in het toebehoren van de betreffende blokken. Er zijn ook verdelerblokken inclusief adapters verkrijgbaar.

Montagerailadapter voor dwarsmontage van de verdelerblokken op de montagerail

De verticale montagerailadapter kan worden gemonteerd op montagerail NS 35 en NS 15. Voor de montage schuift u de FIX-blokken gewoon op de adapter. Op zijn beurt wordt de adapter op de montagerail geklikt. Om wegglijden van de blokken te voorkomen, dient u bij de montage erop te letten dat de zijde met de voetgrendel naar onder wijst. De bijbehorende montageadapter vindt u in het toebehoren van de afzonderlijke blokken. U kunt echter ook direct blokken inclusief adapters in de productlijst kiezen.

Klikbare flenzen voor directe montage van verdelerblokken

Naast de railmontage kunnen de blokken ook direct gemonteerd worden door klikbare flenzen. Om dit te doen, moet u de flenzen door de groef-veer-verbinding op de uiteinden van de FIX-blokken steken. Bij langere rijen blokken moeten flenzen ook tussen de FIX-blokken worden ingebouwd. Als de flenzen eenmaal vastzitten, kunnen de blokken gemakkelijk op de montageplaat worden geschroefd. De bijbehorende flens vindt u in het toebehoren van het betreffende blok.

Verdelerblokken met zelfklevende pad voor lijmmontage

De verdelerblokvarianten voor lijmmontage hebben een kleefpad aan de onderzijde van het blok. Om deze blokken te monteren, verwijdert u gewoon de beschermfolie van de kleefpad. Nu kunt u het blok op verschillende oppervlakken bevestigen. Wanneer u de blokken gebruikt, zorg er dan voor dat ze alleen op schone oppervlakken worden geplakt. Het gebruik van een primer of het vooraf opruwen van het oppervlak is niet nodig. Gedetailleerde montage-instructies en informatie over de lijm vindt u in de downloadzone van de betreffende producten in de onlineshop.

Dubbele montagerailadapter

De dubbele montagerailadapter kan op de NS 35 worden vastgeklikt en maakt zo de ruimtebesparende opbouw van meerdere verdelerblokken mogelijk. Om te monteren, schuift u de verdelerblokken op de betreffende adaptervoeten. Daarna kunnen de blokken gewoon op de montagerail worden geklikt. Wij adviseren het gebruik van twee montagevoeten voor elk individueel blok. De bijbehorende montageadapter vindt u in het toebehoren van de 1,5 mm²-varianten.

Verdelerblokken met vergrendelnokadapter

Verdere directe montage kan worden gerealiseerd met behulp van de adapters met vergrendelnokken. Klik hiervoor de basisblokken op de bijpassende adaptervoeten. Voor de bevestiging op de montageplaat hoeven alleen de vergrendelnokken door de voorgeboorde gaten in de montageplaat gestoken te worden. Dankzij de verstelbare adapters kan de afstand ook achteraf nauwkeurig worden aangepast.

Algemene toebehoren

Brugtoebehoren voor de verdelerblokken en verzamelblokken
Testtoebehoren voor verdeler- en verzamelblokken
Markeringstoebehoren voor de FIX-verdeler- en apparaatklemmen
Brugtoebehoren voor de verdelerblokken en verzamelblokken

De verdelerblokken van de FIX-families hebben een geïntegreerde doorverbinding. Via deze doorverbinding zijn alle verdeleraansluitingen onderling en met de verzamelaansluiting verbonden. Als u meer dan één verdelerblok met 18 aansluitpunten nodig hebt, kunnen de Push-in-verdelerblokken en verzamelblokken eenvoudig worden uitgebreid met de 2-polige standaard steekbruggen uit het CLIPLINE complete-systeem. Klik de blokken aan elkaar met de groef-veer-verbinding. Als de blokken eenmaal zijn aangesloten, kunnen deze gemakkelijk worden uitgebreid met een steekbrug over de buitenste verdeleraansluitingen.

Testtoebehoren voor verdeler- en verzamelblokken

Om het testen zo snel en eenvoudig mogelijk uit te voeren, zijn de FIX-blokken voorzien van speciale testpoorten voor teststekers met een doorsnede van 2,3 mm. De testpoorten maken het zeer gemakkelijk om de blokken te testen met ingestoken aders. Bovendien bieden de aftakkingen een hoge mate van contactveiligheid tijdens de testprocedure. De verdeler- en verzamelblokken zijn uitgerust met één testpoort per blok. De functieverdelerblokken daarentegen hebben één testpoort per aansluiting. De reden hiervoor is dat de verschillende verdeleraansluitingen met behulp van de scheidingsmessen van elkaar kunnen worden gescheiden en afzonderlijk kunnen worden getest. De afzonderlijke aansluitingen van het zekeringblok kunnen ook afzonderlijk worden gemeten.

Markeringstoebehoren voor de FIX-verdeler- en apparaatklemmen

Om de FIX-verdelerblokken en apparaatklemmen gemakkelijk te markeren, kan dat worden uitgevoerd met het zelfklevende markeringsmateriaal (TML of SK). Voor een rechtlijnige en schone markering hebben de FIX-blokken een vlakke markeergroef, speciaal ontworpen voor zelfklevende markeringen.