De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

MACX MCR-EX-1TS-I-OLP - Temperatuurmeetwaardeomvormers
1145365

Ex i-Uitgangscircuitgevoede temperatuurmeetwaardeomvormer voor de overdracht van RTD- en TC-sensorsignalen alsmede van signalen van weerstands- en spanningssensoren via 4 mA ... 20 mA. HART, Ex-i-scheidingsversterkers, Standaard configuratie, schroefaansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten