Alle Field Analog-temperatuurmeetwaardeomvormers zijn 2-draads transmitters. Deze hebben geen aparte voeding nodig, omdat de producten direct via de 4 mA ... 20 mA-meetbundel van spanning worden voorzien. Dat bespaart bovendien bekabelingswerkzaamheden.
Uitgangscircuitgevoede koptransmitter voor de overdracht van RTD- en TC-sensorsignalen alsmede van signalen van weerstands- en spanningssensoren via 4 mA ... 20 mA. HART, Standaard configuratie, schroefaansluiting