Alle Field Analog-temperatuurmeetwaardeomvormers zijn 2-draads transmitters. Deze hebben geen aparte voeding nodig, omdat de producten direct via de 4 mA ... 20 mA-meetbundel van spanning worden voorzien. Dat bespaart bovendien bekabelingswerkzaamheden.
Ex i-De uitgangscircuitgevoede koptransmitter draagt maximaal 2 sensorsignalen van RTD- en TC-sensoren over evenals van weerstands- en spanningssensoren via 4 mA ... 20 mA. HART, Standaard configuratie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, schroefaansluiting