Varianten:
- Busconnector naar pin header
- Bus- op busconnector
- Pin op pin header
- Aderdoorsnede per ader: 0,25 mm²
- Stroombelastbaarheid per ader: 2 A
- Aantal polen: 9, 15, 25, 37, 50 (pvc of halogeenvrij, afgeschermd)
Systeem met D-SUB of FLK-connectoren zijn de snelle en foutloze 1:1-verbinding tussen automatiseringsapparaat en interfacemoduul. Maak uw keuze uit talloze, voorgeconfectioneerde systeemkabels met verschillende aantal polen. De aansluiting vindt ofwel plaats met afzonderlijke aders, stift- ofwel met busconnectoren. Onze service voor u: naast standaardlengtes tussen 0,5 m en 10 m bieden wij u systeemkabels in uw specifieke lengte.
Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 20-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 20-polig); kabellengte: 3 m
Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel; aansluiting 1: D-SUB-busconnector (1x 37-polig); aansluiting 2: D-SUB-busconnector (1x 37-polig); kabellengte: 1 m
Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel; aansluiting 1: D-SUB-busconnector (1x 37-polig); aansluiting 2: D-SUB-stiftconnector (1x 37-polig); kabellengte: 2 m
Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 20-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (2x 14-polig); kabellengte: variabel
Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel; aansluiting 1: afzonderlijke aders (9-polig) (De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd.); aansluiting 2: D-SUB-busconnector (1x 9-polig); kabellengte: 1,5 m
Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel; aansluiting 1: afzonderlijke aders (25-polig) (De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd.); aansluiting 2: D-SUB-busconnector (1x 25-polig); kabellengte: 4 m
Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel; aansluiting 1: D-SUB-stiftconnector (1x 9-polig); aansluiting 2: D-SUB-stiftconnector (1x 9-polig); kabellengte: 2 m
Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel; aansluiting 1: D-SUB-busconnector (1x 9-polig); aansluiting 2: D-SUB-stiftconnector (1x 9-polig); kabellengte: 3 m
Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 20-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (2x 14-polig); kabellengte: 0,5 m
Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 20-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 20-polig); kabellengte: 6 m
Configurator voor systeembekabeling voor besturingen
Configureer uw individuele Plug-and-play-oplossing. Intuïtieve gebruikersinterface en 3D-modellen zorgen voor eenvoudige bediening. Met slechts een paar klikken kunt u uw oplossingscomponenten selecteren, bestaande uit frontadapters, systeemkabels en signaaloverdrachtsmodulen.
Onze systeemkabels van VARIOFACE verschillen in systeemkabels met IDC/FLK-connectoren of systeemkabels met D-SUB-connectoren. Elke categorie is verkrijgbaar met pvc-kabels of halogeenvrije kabels. Bovendien zijn deze kabels zowel afgeschermd als niet-afgeschermd beschikbaar. Afhankelijk van uw wensen ontvangt u de geconfectioneerde kabel met connectoren aan beide zijden of geconfectioneerd aan één zijde met een open kabeleinde.
|
|
|
---|---|---|
VARIOFACE-systeemkabels met IDC/FLC-connector | VARIOFACE-systeemkabels met D-SUB-connector | |
Aderdoorsnede | 0,14 mm² | 0,25 mm² |
Max. stroom per ader | 1 A | 2 A |
Kabeltype | Pvc/halogeenvrij | Pvc/halogeenvrij |
Uitvoering | Afgeschermd/niet-afgeschermd | Afgeschermd |
Connectoren | Eenzijdig met open kabeleinde of aan beide zijden | Eenzijdig met open kabeleinde of aan beide zijden |
Varianten:
Varianten:
Varianten:
Varianten:
Kleurcodering open kabeleinde
Met een gebruiksvriendelijk kleur- en cijfercodesysteem kunnen de aders direct worden toegewezen. De duidelijke toewijzing van de eenheden en tientallen door het eenvoudige kleurcodesysteem maakt duidelijk markeren mogelijk. De kleur bruin staat bijvoorbeeld altijd voor het cijfer "1" en de kleur geel voor het cijfer "4". De ader met de bruin-gele markering is dus altijd ader nummer 14.