cULus Recognized
Toelatings-ID: E118976-20230512Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
29,9 V | 0,5 A |
SMD-contraconnector, nominale stroom: 0,5 A, testspanning: 500 V AC, aantal polen: 60, rastermaat: 0,635 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Bus, montage: SMD solderen
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
29,9 V | 0,5 A |
Wat maakt de board-to-board connector FS 0,635 zo speciaal?
De bijzonder ruimtebesparende board-to-board connectors maken gegevensoverdracht met hoge snelheid mogelijk tot 40 Gbit/s en een stroombelastbaarheid van 0,5 A per contact. De floating-versie biedt een bijzonder grote tolerantiecompensatie bij het aa... Meer bekijken
De bijzonder ruimtebesparende board-to-board connectors maken gegevensoverdracht met hoge snelheid mogelijk tot 40 Gbit/s en een stroombelastbaarheid van 0,5 A per contact. De floating-versie biedt een bijzonder grote tolerantiecompensatie bij het aansluiten en in gekoppelde toestand. Dit geeft u de keuze tussen een starre en zwevende verbinding met een compact raster van 0,635.
Minder bekijkenHoe kunnen de soldeercontacten op de board-to-board connector FS 0,635 volgens het SMD-soldeerproces worden gecontroleerd?
De contacten worden onder de behuizing naar buiten geleid, waardoor een geautomatiseerde optische controle (AOI) mogelijk is.
In welke pooltallen is de board-to-board connector FS 0,635 verkrijgbaar?
De board-to-board connector FS 0,635 is verkrijgbaar met het volgende aantal polen: 20, 40, 60 en 80.
Zit er op de verticale artikelen een zuignap voor automatische uitrusting van de printplaat?
Ja, op alle standaard verticale artikelen in tape-en-reel-verpakking is een zuignap bevestigd. De positie en grootte wordt gespecificeerd in de TecDoc Packaging (d.w.z. in de technische verpakkingstekening) in het downloadgedeelte van elk artikel. De... Meer bekijken
Ja, op alle standaard verticale artikelen in tape-en-reel-verpakking is een zuignap bevestigd. De positie en grootte wordt gespecificeerd in de TecDoc Packaging (d.w.z. in de technische verpakkingstekening) in het downloadgedeelte van elk artikel. De zuignap wordt verwijderd volgens het reflow-soldeerproces.
Minder bekijkenZijn beide plug-in-partners ontworpen als floating-varianten om floating mogelijk te maken?
Meestal is slechts één kant van de connectorverbinding ontworpen als floating-versie en is de andere kant star. Dit dekt al een zeer groot tolerantiebereik. De floating female connector strip kan worden gecombineerd met drie starre versies van de mal... Meer bekijken
Meestal is slechts één kant van de connectorverbinding ontworpen als floating-versie en is de andere kant star. Dit dekt al een zeer groot tolerantiebereik. De floating female connector strip kan worden gecombineerd met drie starre versies van de male connector strip, zodat drie verschillende stapelhoogtes tussen 8,0 mm en 12,6 mm kunnen worden gerealiseerd.
Minder bekijkenGeldt de gespecificeerde gegevensoverdrachtssnelheid voor alle combinaties?
Nee, de opgegeven gegevensoverdrachtssnelheid heeft betrekking op een voorbeeldcombinatie. Deze kan variëren afhankelijk van de combinatie van artikelen. Factoren als verschillende stapelhoogtes – door langere of kortere contacten – beïnvloeden de si... Meer bekijken
Nee, de opgegeven gegevensoverdrachtssnelheid heeft betrekking op een voorbeeldcombinatie. Deze kan variëren afhankelijk van de combinatie van artikelen. Factoren als verschillende stapelhoogtes – door langere of kortere contacten – beïnvloeden de signaalkwaliteit en dus de haalbare datasnelheid. We kunnen met u samenwerken om gegevensoverdracht met hoge snelheid te optimaliseren voor individuele toepassingen. Neem contact met ons op.
Minder bekijkenWaar is pool 1?
De pool a1 (rij a, pin 1) is gemarkeerd op het artikel. Pool 1 is ook gemarkeerd in de TecDoc-tekeningen (productfamilietekening en verpakkingstekening). De oriëntatie van het artikel voor printplaatmontage en de steekrichting zijn dus duidelijk gede... Meer bekijken
De pool a1 (rij a, pin 1) is gemarkeerd op het artikel. Pool 1 is ook gemarkeerd in de TecDoc-tekeningen (productfamilietekening en verpakkingstekening). De oriëntatie van het artikel voor printplaatmontage en de steekrichting zijn dus duidelijk gedefinieerd. De klant kan in zijn eigen documentatie een andere definitie geven.
Minder bekijkenWaar kan ik informatie vinden over grotere lucht- en kruipwegen om de nodige spanningsvereisten in mijn toepassing te realiseren?
De minimumafstanden worden gespecificeerd in de technische gegevens. Op verzoek berekenen we graag afstanden voor gedeeltelijk geassembleerde connectors of tussen weggelaten pinnen (zogenaamde dead-metal-parts). Zo kunnen er ook hogere spanningsvereisten worden gerealiseerd.
Waar kan ik meer informatie vinden over board-to-board-connectors?
Whitepapers, nieuwe producten, productinformatie en video's zijn te vinden in het productgedeelte onder 'Board-to-board-connectors' van onze website. Download de brochure FINEPITCH Board-to-board-connectors als e-paper. Deze geeft details over toepas... Meer bekijken
Whitepapers, nieuwe producten, productinformatie en video's zijn te vinden in het productgedeelte onder 'Board-to-board-connectors' van onze website. Download de brochure FINEPITCH Board-to-board-connectors als e-paper. Deze geeft details over toepassingen, contactsystemen en de technische eigenschappen van de producten. Hij biedt ook informatie over gegevensoverdracht, elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en het SMD-soldeerproces.
Minder bekijken