SACC-BP-F-M12/VAR-1,0/1,8-9TIP
-
Behuizingswartel
1414231
M12-behuizingswartel met tolerantiecompenserende functie, voor recht, THR-geschikte M12-buscontactblokken. Geschikt voor frontplaatdikten van 1,0 mm ... 1,8 mm.
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | De vermelde elektrische en mechanische gegevens gelden bij een correct vergrendeld en gemonteerd connectorpaar. Is de connector niet vergrendeld en bestaat er gevaar voor verontreiniging, dan dient de connector door een > IP54-afdekkap te worden afgedekt. De M12-behuizingswartel kan alleen in combinatie met contraconnectoren en afdekkappen met standaard M12-schroefdraad worden gebruikt. Contraconnectoren met SPEEDCON-schroefdraad kunnen niet worden gebruikt. |
Producttype | Behuizing voor ronde connectoren |
Schroefdraadsoort | M12 |
kleur | zwart (Fixeerhuls) |
materiaal behuizing | PA 6.6 (Fixeerhuls) |
materiaal Schroefdraadhuls | GD-Zn/Ni |
materiaal Afdichting | FKM (Vormafdichting) |
FKM (O-ring (poolbeeld)) | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | bus |
schroefdraadsoort kop | M12 |
type vergrendeling kop | Schroefvergrendeling |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 100 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (gemonteerd) | IP67 (correct aangesloten en vergrendeld) |
beschermklasse | IP67 (correct aangesloten en vergrendeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
-40 °C ... 85 °C (zonder mechanische bediening) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
normcode | Ronde connectors M12 |
normen/bepalingen | overeenkomstig IEC 61076-2-101 |
montagetechniek | Achterwandmontage |
Montage-instructie | 2-delig vergrendelbaar |
Artikelnummer | 1414231 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | ABQADG |
Productcode | ABQADG |
GTIN | 4055626022727 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 10,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10,369 g |
Douanetariefnummer | 79070000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31171600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-THR - Fixeerhuls 1417783
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-RD-THR - Fixeerhuls 1417784
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-YE-THR - Fixeerhuls 1417785
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-THR - Fixeerhuls 1417787
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-THR - Fixeerhuls 1417788
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-OR-THR - Fixeerhuls 1417789
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-THR - Fixeerhuls 1419697
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar