crimpcontacten 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separaat bestellen
Producttype
Ronde connectoren (apparaatzijde)
Artikelnummer
1596323
Verpakkingseenheid
40 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode
ABRAAF
Productcode
ABRAFL
GTIN
4046356210638
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
34,36 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
31,02 g
Douanetariefnummer
85366990
Land van herkomst
DE
ETIM
ETIM 8.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.