RC-1KS2000 - Crimpcontact
1602998

Crimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,5 mm2 ... 1 mm2, materiaal contact: CuZn , Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241572

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking