De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM - Crimptang met digitaal display
1634155

Perstang voor gedraaide crimpcontacten Ø 0,6 mm/ Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm, aderdoorsnede: 0,06 mm2 ... 2,5 mm2. De plaatshouders en positioneerpennen die moeten worden gebruikt (zie handleiding perstang) worden meegeleverd.

Productdetails








Compatibele producten