Reparatieset met verwisselbaar poolbeeldframe voor DC-voertuiglaadconnector CCS type 1
EV-T1CCS-MF-M4X10-C
-
Reparatieset
1288248
CHARX connect standard, CCS type 1, Reparatieset, Toebehoren, schroefmontage, behuizing: zwart, voorzien van DC-contacthouder met geïntegreerd voorste deel van de DC-contacten, met vervangbaar poolbeeldframe, met 5 stuks M4X10 platkopschroeven met Torx-veiligheidsaandrijving (IPR TORX PLUS®), voor het vervangen van het poolbeeldframe van voertuiglaadconnectoren, IEC 62196-3, SAE J1772, De behuizing van de voertuiglaadconnector hoeft niet te worden geopend om het connectordeel te vervangen.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Volledig productenprogramma
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Onderhoudsvriendelijk vervangen van het frontale connectordeel zonder aftappen van de koelvloeistof