TVFKC 1,5/ 4-ST - Printconnectoren
1713855

Printplaat-TWIN-connector, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 8, artikelfamilie: TVFKC 1,5/..-ST, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
met MSTB 2,5-familie te combineren
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid