cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20050718Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 16 A | |||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A |
Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, artikelfamilie: MSTBO 2,5/..-G1L-THR, rastermaat: 5 mm, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 44 mm, Artikel met penuitlaat aan de zijkant links
Producttype | Basiselement voor printplaat |
Productfamilie | MSTBO 2,5/..-G1L-THR |
bouwvorm | voor Through Hole Reflow toepassingen geschikt component |
aantal polen | 4 |
Rastermaat | 5 mm |
Aantal rijen | 1 |
bevestigingsflens | zonder |
pinlay-out | lineaire pinning |
Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 1 |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 16 A |
nominale spanning UN | 320 V |
overgangsweerstand | 1,57 mΩ |
Nominale spanning (III/3) | 250 V |
teststootspanning (III/3) | 4 kV |
nominale spanning (III/2) | 320 V |
teststootspanning (III/2) | 4 kV |
Nominale spanning (II/2) | 630 V |
teststootspanning (II/2) | 4 kV |
montagetechniek | THR solderen |
pinlay-out | lineaire pinning |
Materiaal - contakt | |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | vertind |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Maatschets |
|
Rastermaat | 5 mm |
Breedte [b] | 19,95 mm |
Hoogte [h] | 16,5 mm |
Lengte [l] | 15,35 mm |
Soldeerstiftlengte [P] | 2,5 mm |
Stiftafmetingen | 1 x 1 mm |
Printplaatontwerp | |
stiftafstand | 5,00 mm |
printgatdiameter | 1,5 mm |
visuele inspectie | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
inspectie afmetingen | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
Bestendigheid van opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
resultaat | Test doorstaan |
polarisatie en codering | |
testspecificatie | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
resultaat | Test doorstaan |
contacthouder in gebruik | |
testspecificatie | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
contactstabiliteit in toepassing eis >20 N |
Test doorstaan |
steek- en trekkrachten | |
resultaat | Test doorstaan |
Aantal cycli | 25 |
steekkracht per pool ca. | 7 N |
trekkracht per pool ca. | 6 N |
thermische test | testgroep C | |
testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
getest aantal polen | 4 |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | 1012 Ω |
Lucht- en kruipwegen | | |
testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2003-11 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
nominale isolatiespanning (III/3) | 250 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 3,2 mm |
nominale isolatiespanning (III/2) | 320 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 1,6 mm |
nominale isolatiespanning (II/2) | 630 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 3,2 mm |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
levensduurtest | |
testspecificatie | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
piekstootspanning op zeeniveau | 4,8 kV |
isolatieweerstand R1 | 1,57 mΩ |
isolatieweerstand R2 | 1,65 mΩ |
steekcycli | 25 |
klimaattest | |
testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
corrosiebelasting | KFW 0,2 S/1 cyclus |
warmtebelasting | 100 °C/168 h |
piekwisselspanning | 2,25 kV |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
verpakkingsmethode | rol met een breedte van 44 mm |
rolbreedte [W] | 44 mm |
soort verpakking | transparante tas |
Artikelnummer | 2697194 |
Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Verkoopcode | ACHADB |
Productcode | ACHADB |
Cataloguspagina | Pagina 308 (C-1-2013) |
GTIN | 4046356040273 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 7,371 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 7,371 g |
Douanetariefnummer | 85366930 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |