VAL-SPP-T2-385-1+1-UT
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
1466607
Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 1-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (3-draadssysteem: L1, N, PE).
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | Bij vervuilingsgraad 3 en aansluiting met vorkkabelschoenen moet voor doorsneden ≥ 16 mm² een extra zijdelingse afstand van minstens 1 mm tot geaarde geleidende oppervlakken worden aangehouden. Er zijn geen extra zijdelingse afstanden nodig voor vervuilingsgraad 2. |
Producttype | Overspanningsbeveiliging |
Productfamilie | VAL-SPP |
IEC-testklasse | II |
T2 | |
EN-type | T2 |
Voedingssysteem IEC | TN-S |
TT | |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 2 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 3 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 3 Nm ... 3,5 Nm |
Striplengte | 18 mm |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 35 mm² (zonder adereindhuls) |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 50 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 16 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 35 mm² |
2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² ... 25 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
Aansluitmethode | Kabelschoen |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 35,6 mm |
Hoogte | 96,6 mm |
diepte | 71,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 2 TE |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
lichtgrijs (RAL 7035) | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
beveiligingscircuits | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
nominale spanning UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
240/415 V AC ±10 % (TT) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
max. continue spanning UC (L-N) | 385 V AC |
max. continue spanning UC (L-PE) | 385 V AC |
max. continue spanning UC (N-PE) | 305 V AC |
Nominale belastingsstroom IL | 80 A (25 mm²) |
aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 175 mVA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 20 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (N-PE) | 100 A |
kortsluitvastheid ISCCR | 50 kA |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 1,8 kV |
Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
restspanning Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (bij In) |
≤ 1,6 kV (bij 10 kA) | |
≤ 1,4 kV (bij 5 kA) | |
≤ 1,3 kV (bij 3 kA) | |
restspanning Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (bij In) |
≤ 1,7 kV (bij 10 kA) | |
≤ 1,5 kV (bij 5 kA) | |
≤ 1,4 kV (bij 3 kA) | |
restspanning Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (bij In) |
≤ 0,4 kV (bij 10 kA) | |
≤ 0,3 kV (bij 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (bij 3 kA) | |
TOV-gedrag bij UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-gedrag bij UT (L-PE) | 1464 V AC (200 ms / withstand mode) |
TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A (gG) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 315 A (gG) |
Aanvullende technische gegevens | |
kortsluitvastheid ISCCR | 100 kA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20C (in gemonteerde toestand) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 50 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 + A11:2018 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 1466607 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1381 |
Productcode | CL1381 |
GTIN | 4063151860578 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 258,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 233,9 g |
Douanetariefnummer | 85363030 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
EMG-GKS 12 - Markeringsmateriaal 2947035
-
EML (10X7)R - Etiket 0816663
-
SPP-R-2 - Module voor afstandsmelding 1466699
-
SPP-B - Blindstop 1695387
-
VAL-SPP-T2-385-P - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 1466687
-
VAL-SPP-T2-NPE-P - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 1466689
-
VAL-SPP-T2-BE-1+1-UT - Basiselement overspanningsbeveiliging Type 2 1466703
Uw voordelen
Eenvoudige en veilige installatie dankzij toekomstgerichte gebruiks- en veiligheidsfuncties
Betrouwbare installatiebescherming dankzij maximaal vermogen en lange levensduur
Te gebruiken binnen een breed scala aan toepassingen dankzij geoptimaliseerde constructie en breed portfolio
Eenvoudige planning dankzij uitgebreide digitale gegevens en selectors
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar