BLT-T2-1S-320-UT
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
2906101
Overspanningsbeveiliging Type 2 voor universele montage in verlichting, kabelaansluitkasten, inbouwcontactdozen, kabelkanalen, installaties onder de vloer of direct in het eindapparaat. Speciaal voor isolatiebeschermklasse I met optische defectmelding. Installatie in aftakking of doorgaande bedrading. Uitvoering: 230 V AC
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Optimaal aanvullende bescherming van de gebouweninstallatie voor een verlengde gebruikslevensduur en beschikbaarheid van de eindapparaten
Optimale bescherming van de voeding voor een verlengde gebruikslevensduur en beschikbaarheid van de led-verlichting
Optimaal geïnformeerd dankzij uitschakelfunctie van het laststroomcircuit in geval van storingen
Eenvoudige toestandscontrole zonder spanning op het apparaat, dankzij een mechanisch-optische statusindicatie
Flexibele installatie dankzij bevestiging via geïntegreerde langwerpige gaten
Aansluiting op aftakking of doorgaande bedrading
Flexibele installatie
Bevestiging middels geïntegreerde langwerpige gaten
Compacte bouwvorm
Optische statusindicatie door middel van led
L' signaleert de uitval van het overspanningsbeveiligingsmoduul door het vrijschakelen van de voeding naar de verlichting
Universele toepassing voor straat-, tunnel of objectverlichting