EV-T2M3SE12-3AC32A-2,0M6,0E15 - Laadpaal-outlet
1052448

CHARX connect, Type 2, Laadpaal-outlet, 32 A , 480 V AC, lengte: 2 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Achterwandmontage, geoptimaliseerde steek- en trekkrachten, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Volledig productenprogramma
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001