AC-laadregeling - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS
1622452

De laadregeling EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS met behuizing voor railmontage dient voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3 fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1, Mode 3. Alle laadfuncties, omvangrijke configuratie-instellingen alsmede een vergrendelingsaansturing zijn reeds geïntegreerd.

Downloads

Productdetails




Producttype AC-laadregeling
toepassing AC-laadregeling voor privé- en bedrijfstoepassingen (EU/CN)
uitvoering Standaard
bedrijfstoestand Stand-alone of client
Laadmodus mode 3, case B + C

Type laadstroom AC
eigen verbruik < 1 W
vrijgave van de vergrendeling bij netuitval Geïntegreerde vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten behoeve van het losnemen van plug en outlet
Voeding
voedingsspanning 230 V
voedingsspanningsbereik 100 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik)
stroomopname maximaal 40 mA
Nominaal opgenomen vermogen < 1 W (nullast)
frequentiebereik 50 Hz ... 60 Hz

digitaal
aantal digitale ingangen 5
frequentiebereik 50 Hz ... 60 Hz
Nominaal opgenomen vermogen < 0,5 W (nullast)
nominale stroom IN ≤ 1 mA
Nominale ingangsspanning UN 12 V
Ingangsspanningsbereik U1 0 V ... 3 V (uit)
Ingangsspanningsbereik U2 9 V ... 15 V (aan)

digitaal
benaming uitgang 4 digitale uitgangen
Aansluittechniek schroefaansluiting
maximale uitgangsspanning 30 V
maximale uitgangsstroom 0,5 A (totaalstroom voor alle uitgangen; intern gevoed)
0,6 A (per uitgang; extern gevoed)
schakelen
benaming uitgang relaisuitgang C1,2
min. schakelvermogen 1500 VA
Schakelspanning maximaal 250 V AC (externe voeding)
Schakelstroom maximaal 6 A
schakelen
benaming uitgang relaisuitgang LO+/-
min. schakelvermogen 24 VA
Schakelspanning maximaal 12 V (interne voeding)
Schakelstroom maximaal 2 A

Aderaansluiting
Aansluitmethode schroefaansluiting
Aderdoorsnede massief 0,2 mm² ... 4 mm²
Adersoorsnede soepel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG 24 ... 12

interface RS-485
RS-485
interface RS-485 2-draads
bussysteem RS-485
Aansluitmethode schroefaansluiting
Aantal interfaces 1
Overdrachtssnelheid 9,6 kbit/s (standaard)
overdrachtssnelheid bereik 9,6 kbit/s ... 19,2 kbit/s (instelbaar)
Data flow controle/protocollen Modbus/RTU (slave)

Laadbesturingen
Aantal lAadpunten 1

Breedte 124 mm
hoogte 128 mm
diepte 64,00 mm

Omgevingsomstandigheden
beschermklasse IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf) -35 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 85 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 30 % ... 95 %

Conformiteit/toelatingen
conformiteit CE-conform

Normen
normen / bepalingen IEC 61851-1

montagetechniek railmontage railmontage
inbouwpositie niet van invloed

Artikelnummer 1622452
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Verkoopcode XWBBAA
Productcode XWBBAA
Cataloguspagina Pagina 62 (C-7-2019)
GTIN 4055626039756
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 390 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 390 g
Douanetariefnummer 85371098
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144703
ECLASS-10.0.1 27144703
ECLASS-11.0 27144703

ETIM

ETIM 8.0 EC002889

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121800

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'