OCS POLEFIX 1614 - Montagemateriaal
1562151

Bevestiging voor mast-Ø 60 mm ... 140 mm, complete set voor een behuizing 16" x 14", materiaal: staal

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Internationaal gecertificeerd behuizingssysteem
Speciale kunststof zorgt voor veilig continubedrijf
Biedt bescherming tegen binnendringen van waterstralen
Ook bestand tegen mechanische belasting