OCS HP 161408 GY7035
-
Outdoor-behuizing
1557792
Outdoor-behuizing, kleur: lichtgrijs, afmeting: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), incl. hoektussenstuk, afdekplaatplug, schroeven, afdekplaat: lichtgrijs, kliksluiting kunststof, materiaal: PC UV-gestabiliseerd
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Montage-instructie | Gebruik voor het vastschroeven van de onderdelen op de hoeksteunen, de montagekoepels en de behuizing uitsluitend de meegeleverde schroeven. |
Advies | Om de beschermklasse in stand te houden, moet u in alle openingen geschikte componenten met ten minste dezelfde IP-beschermklasse installeren. |
Advies | In de downloadsectie vindt u meer informatie alsook gedetailleerdere afmetingen. |
bestelinformatie: | Bevestigingsvoeten, bevestigingsplaten, montageplaten alsook de bevestiging voor de mastmontage zijn beschikbaar als toebehoren, maar niet bij de levering inbegrepen. |
Producttype | Complete behuizing |
Behuizingstype | Outdoor-behuizing |
Behuizingsserie | OCS |
Productfamilie | OCS..1614.. |
uitvoering | Ondoorzichtige complete behuizing inclusief bevestigingsmateriaal |
Ventilatieopening aanwezig | nee |
Batterijvak | nee |
Maatschets |
|
Breedte | 410 mm |
Hoogte | 429 mm |
diepte | 228 mm |
printgatdiameter | 10 mm (Mechanische beveiliging aan de snapsluiting mogelijk) |
Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
Kleur (Beschermkap) | lichtgrijs (RAL 7035) |
materiaal (Behuizing) | PC uv-gestabiliseerd |
materiaal (Afdichting) | PUR |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP69 |
Max. te bereiken NEMA-code | 6P |
slagvastheid | IK10 (Bij -35 °C ... +40 °C) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Type printplaatbevestiging | wartel |
montagetechniek | mastmontage of wandmontage |
inbouwpositie | willekeurig |
verpakkingsmethode | kartonverpakking |
Artikelnummer | 1557792 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ACFDBA |
Productcode | ACFDBA |
GTIN | 4067923064461 |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5 kg |
Douanetariefnummer | 84879090 |
Land van herkomst | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
OCS PANEL 1614 PC - Montageplaat 1562144
-
OCS VENT IP55 - Ventilatie-element 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Schroevenset 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Schroevenset 1557900
-
OCS CORNER SET - Hoekbevestiging 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Schroevendraaier 1212288
-
SF-PH 2-100 - Schroevendraaier 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Drukvereffeningselement 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Contramoer 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Kabelwartel 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Kabelwartel 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Contramoer 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Borgschroef 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Kabelwartel 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Kabelwartel 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Contramoer 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Borgschroef 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Aanbouwframe 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Beschermdeksel 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - RJ45-printplaatconnector 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45-connectoren 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Apparaatconnector achterwand 1409213
-
PRC COVER M - Afdekkap 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Koppelconnector 1017632
-
FT NUT M25 GY - Moer 1049832
-
PRC COVER F - Afdekkap 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Printklem 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Apparaatconnector voorwand 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Apparaatconnector voorwand 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Printklem 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Afdekkap 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Wartel 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Gereedschapset 1212071
Uw voordelen
Internationaal gecertificeerd behuizingssysteem
Speciale kunststof zorgt voor veilig continubedrijf
Biedt bescherming tegen binnendringen van waterstralen
Ook bestand tegen mechanische belasting
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar