De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PTV 4-QUATTRO GN - Aansluitklem
1291899

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Overzichtelijke bekabeling door adertoevoer aan de zijkant
De compacte bouwvorm maakt aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
De Push-in-aansluitklemmen onderscheiden zich door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem
Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar