Kabelopschriften

Ader- en kabelmarkering

Kabelopschriften scheppen een beter overzicht in uw schakelkasten en installaties: markeer uw aders en kabels uniform en permanent. Ader- en kabelmarkeringen vereenvoudigen uw montage- en onderhoudswerkzaamheden en helpen bij het oplossen van storingen. Wij leveren u voor elke toepassing de optimale markering met verschillende uitvoeringen en montagesoorten.

Go to Product Detail Page for item 0817536
WML 14 (25X19)R - Kabelwikkeletiket
WML 14 (25X19)R - Kabelwikkeletiket
0817536

Kabelwikkeletiket, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 6,1 ... 14,2 mm, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 14,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1500, hoogte tekstveld: 19,1 mm, breedte tekstveld: 25,4 mm

Go to Product Detail Page for item 0828376
UC-WMTB (44X15) - Kabelmarker
UC-WMTB (44X15) - Kabelmarker
0828376

Kabelmarker, mat, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 7 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 44 mm

Go to Product Detail Page for item 0828379
UC-WMTB (44X15) YE - Kabelmarker
UC-WMTB (44X15) YE - Kabelmarker
0828379

Kabelmarker, mat, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 7 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 44 mm

Go to Product Detail Page for item 0830408
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmarker
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmarker
0830408

Kabelmarker, rol, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1000, hoogte tekstveld: 12 mm, breedte tekstveld: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 0801446
UCT-WMT (15X4) - Adercoderingen
UCT-WMT (15X4) - Adercoderingen
0801446

Adercoderingen, mat, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 50 mm, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 50, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 0800473
US-WML 14 (25X19) - Kabelcoderingsetiket
US-WML 14 (25X19) - Kabelcoderingsetiket
0800473

Kabelcoderingsetiket, kaart, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiameterbereik: 6,1 ... 14 mm, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 14 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 8, hoogte tekstveld: 19 mm, breedte tekstveld: 25 mm

Go to Product Detail Page for item 0800076
WML 12 (25X19)R - Kabelwikkeletiket
WML 12 (25X19)R - Kabelwikkeletiket
0800076

Kabelwikkeletiket, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 6,1 ... 12,1 mm, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 12,1 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1000, hoogte tekstveld: 19,1 mm, breedte tekstveld: 25,4 mm

Uw voordelen

  • Veel mogelijkheden door verschillende montagetechnieken
  • Aanpassen aan de omgeving met behulp van verschillende materialen voor de binnen- of de buitenruimte
  • Hoge kwaliteit: uitstekende, wis- en krasvaste markering

Vind de montagetechniek die het meest geschikt is voor uw kabelmarkering

Maak uw eigen keuze: hoe u uw ader- en kabelmarkering ook maar wilt monteren – Phoenix Contact heeft voor elke toepassing de juiste oplossing.

Kabelopschriften voor vastclippen

Kabelmarkering voor vastclippen

Kabelopschriften voor vastclippen

Opklikbare adercoderingen beschikken over twee coderingsvlakken. Ze zijn onverliesbaar en altijd goed leesbaar. U kunt de adercoderingen met de hand op reeds aangesloten aders en kabels klikken.

Kabelcodering voor opsteken

Kabelcodering voor opsteken

Kabelcodering voor opsteken

De afzonderlijke coderingen worden over de ader geschoven of met kabelbinders bevestigd. Er zijn verschillende materialen in kaart- of rolformaat leverbaar.

Kabelmarkering voor opschuiven

Kabelmarkering voor opschuiven

Kabelmarkering voor opschuiven

U kunt aders ook van coderingshulzen als draagsysteem voorzien. In dit geval wordt de markering gewaarborgd met behulp van codeerbare insteekstroken en beschermd door de huls. Zo is het mogelijk om naderhand te markeren.

Markeringshulzen voor opschuiven

Markeringshulzen voor opschuiven

Markeringshulzen voor opschuiven

Om aders veilig en eenvoudig zonder afdruksysteem ter plaatse te kunnen markeren, gebruikt u hulzen die reeds gecodeerd zijn. De speciale vorm van de coderingshulzen voorkomt daarbij het verdraaien van de afzonderlijke hulzen ten opzichte van elkaar.

Crimpslang voor opschuiven

Crimpslang voor opschuiven

Crimpslang voor opschuiven

Om kabels en aders onverliesbaar te markeren, kunt u het best de voordelige crimpslangen gebruiken. Phoenix Contact levert voorgeconfectioneerde crimpslangen en crimpslangen als rolmateriaal.

Kabelopschriften voor lijmen

Kabelopschriften voor lijmen

Kabelopschriften voor lijmen

De etiketten bestaan uit een markeringsveld en een transparante folie. De folie beschermt de markering tegen slijtage en vuil. Wij leveren u de etiketten in diverse afmetingen en vormen.

Adercodering met kabelbinders

Adercodering met kabelbinders

Adercodering voor montage met kabelbinders

U kunt met standaard kabelbinders markeringen op uw aders en kabels aanbrengen, onafhankelijk van de doorsnede. Gebruik het grote markeringsvlak: het biedt voldoende ruimte voor omvangrijke markeringen.

Bedrukken en aanbrengen in één stap
THERMOMARK E SERIES

De THERMOMARK E SERIES zorgt voor meer efficiëntie bij de schakelkastbouw: het modulaire systeem dat bestaat uit een printer met thermotransferrollen en applicators drukt coderingen af en brengt ze automatisch aan op kabels en aders. De combinatie van deze processtappen levert een tijdsbesparing op van ongeveer 60%.

Meer lezen
Het modulaire THERMOMARK E SERIES-systeem