MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD - Klepsturingsmodule
1175891

Ex i-Klepbesturingsmodule voor de aansturing van in de Ex-omgeving geïnstalleerde Ex i-magneetventielen. nullastspanning: 20 V DC, stroombegrenzing: 25 mA, Standaard configuratie, Draadbreukherkenning, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, schroefaansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten