Kabelwartels en kabeldoorvoer

Kabelinvoersysteem en kabelwartels

De toepassing van kabelwartels garandeert een bijzonder betrouwbare en robuuste doorvoer in de schakelkast voor afzonderlijke kabels. Voor de ruimtebesparende kabeldoorvoer van verschillende geconfectioneerde en niet-geconfectioneerde kabels biedt het kabeldoorvoersysteem CES u bovendien een overzichtelijke en kostenbesparende oplossing. Kies tussen combineerbare modulen of kabeldoorvoerplaten.

Go to Product Detail Page for item 0801719
CES-LRC-BK - Kabeltule
CES-LRC-BK - Kabeltule
0801719

Kabeltule, groot, aantal kabels: 1, uitvoering: Ronde kabel, gesloten, kabelbuitendiameter: 1x 7 mm ... 24 mm, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm

Uw voordelen

  • Ruimtebesparing op de schakelkast door verlegging van de steekverbinding naar de montageruimte
  • Eenvoudige handling: geen speciaal gereedschap nodig
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij robuuste en oliebestendige uitvoeringen
  • Betrouwbare afdichting en trekontlasting
  • Omvangrijk productenprogramma – uitvoeringen voor verschillende toepassingen
Kabelinvoersysteem CES

Configurator voor het kabelinvoersysteem CES

Stel uw individuele kabelinvoersysteem samen met de CES-configurator. Combineer kabeltules uit ons uitgebreide assortiment voor ronde- of AS-interface-kabels en vul uw oplossing aan met passend toebehoren.

Kabelwartels

Kabelwartels

Kabelwartels

Een bijzonder betrouwbare en robuuste schakelkastinvoer van afzonderlijke kabels wordt mogelijk gemaakt door kabelwartels. Het brede aanbod omvat producten van verschillende materialen en in verschillende uitvoeringen. Hoge trekontlastingskrachten, een veilige afdichting alsmede trillingsbestendige kunststofwartels garanderen de betrouwbaarheid ook onder extreme omstandigheden. Met varianten voor de Ex-omgeving of voor EMC-compatibele toepassingen voldoet Phoenix Contact aan de eisen van talrijke toepassingssituaties.

Standaardkabelwartels
Ex-kabelwartels
EMC-kabelwartels
Schroefdraad kabelwartels
Deelbare afdichting kabelwartel
IP-beschermingscontrole kabelwartels
Standaardkabelwartels

Onze standaard kabelwartels zijn leverbaar in polyamide en messinguitvoeringen. De kunststofuitvoeringen zijn bijzonder montagevriendelijk en kunnen universeel worden toegepast, terwijl de metalen wartels worden gekenmerkt door de enorme temperatuurbestendigheid. Tot het productenprogramma behoren halve kabelwartels met lamellenring voor behuizingen met schroefdraadbussen en complete kabelwartels voor behuizingen met schroefdraad.

  • Kunststof kabelwartels van polyamide met geïntegreerde trekontlasting in beschermklasse IP68, met metrische, Pg- of NPT-schroefdraad
  • Messing kabelwartels, vernikkeld met geïntegreerde trekontlasting in beschermklasse IP68/IP69K, met metrisch, Pg- of NPT-schroefdraad

Ex-kabelwartels

Kabelwartels voor Ex-toepassingen bieden bijzonder hoge veiligheid in explosiegevaarlijke omgevingen. Voor een betrouwbare toepassing zijn versies voor gewapende en ongewapende kabels in de beschermklassen Drukvaste kapseling (type "d"), Verhoogde veiligheid (type "e") en Dampdichtheid (type "nR") verkrijgbaar. De kabelwartels zijn volgens de internationale normen (ATEX, IECEx, UL, GHOST) toegelaten en bieden de beschermingsklassen IP66/IP67 en IP68.

  • Messing, voor gewapende kabels voor veiligheidstype "e", voor niet-gewapende kabels voor veiligheidstypen "d", "e" en "nR"
  • Roestvaststaal, voor gewapende en niet-gewapende kabels voor veiligheidstypen "d", "e" en "nR"
  • Met milieuvriendelijke afdichtingen van thermoplastisch elastomeer (LSF)
  • Borgschroeven en drukcompensatie voor alle versies

EMC-kabelwartels

Voor afgeschermde leidingen zijn betrouwbare EMC-kabelwartels van messing met elastische schermcontactveren voor een eenvoudige confectionering leverbaar. Geleidende lamellen bieden daarbij een betrouwbare verbinding met geringe ohmse en inductieve weerstand tussen kabelafscherming en connectorbehuizing of schakelkastwand.

  • EMC-kabelwartels van messing, vernikkeld met geïntegreerde trekontlasting in beschermklasse IP68, met metrische of Pg-schroefdraad

Schroefdraad kabelwartels

De kabelwartels zijn leverbaar met metrisch schroefdraad in de grootten M12 tot M63. Daarnaast zijn Pg- en zelfdichtend NPT-schroefdraad leverbaar.

Deelbare afdichting kabelwartel

Kabelwartels met sleufafdichting of tweedelige afdichting maken een eenvoudige en compacte invoer van voorgeconfectioneerde leidingen mogelijk.

IP-beschermingscontrole kabelwartels

Afdichtingen van chloropreen en O-ringen van NBR zorgen in combinatie met beschermklasse IP68 (deels IP69K) voor een optimale afdichting van de behuizing.

Kabeldoorvoer met verschillende kabels en één klemmenstrook

Kabeldoorvoer met verschillende kabels en één klemmenstrook

Modulair kabelinvoersysteem

Met het kabelinvoersysteem CES modular kunnen kabels overzichtelijk en systematisch in de schakelkast worden ingevoerd. Met flexibel te combineren kabeltulen kunnen zowel geconfectioneerde als niet-geconfectioneerde kabels snel gemonteerd of vervangen worden. Het kabeldoorvoersysteem maakt een betrouwbare afdichting en trekontlasting mogelijk volgens DIN EN 50262. De kabelwartels zijn leverbaar in een groot aantal vormen en met diverse diameters. Ze zijn zeer robuust, zijn bestand tegen extreme omgevingsinvloeden en realiseren met beschermklasse IP54 een betrouwbare afdichting.

Afdichtingsframes kabelinvoersysteem
Montage kabelinvoersysteem
Beugel en schroefvergrendeling kabelinvoersysteem
Tulen kabelinvoersysteem
Robuuste kabeltulen kabelinvoersysteem
Kabelinvoer van industriële connectoren
Afdichtingsframes kabelinvoersysteem

De deelbare afdichtingsframes maken een betrouwbare afdichting en trekontlasting van voorgeconfectioneerde kabels mogelijk volgens DIN EN 50262.. De connectoren worden daarvoor eenvoudig door de wanduitsparingen gevoerd.

Montage kabelinvoersysteem

De CES afdichtingsframes kunnen direct op standaard wanduitsparingen voor industriële connectoren worden gemonteerd. Opklikramen vereenvoudigen de installatie ter plaatse.

Beugel en schroefvergrendeling kabelinvoersysteem

U heeft de keuze tussen deelbare afdichtingsframes met schroef- of beugelvergrendeling. De beugelvergrendeling kan bijzonder eenvoudig en snel zonder gereedschap worden gemonteerd, ook op moeilijk toegankelijke plekken.

Tulen kabelinvoersysteem

Met de gedeelde tulen kunt u reeds geconfectioneerde kabels eenvoudig plaatsen en monteren – ook naderhand. Bovendien zijn er flexibel op maat in te korten, conusvormige tulen leverbaar, die verschillende kabeldiameters tot en met beschermklasse IP65 afdichten.

Robuuste kabeltulen kabelinvoersysteem

De grijze thermoplastische kunststofwartels kenmerken zich door de geringe brandbaarheid overeenkomstig UL 94 V0 en zijn zuur- en loogbestendig. De zwarte rubber tulen van NBR zijn bestand tegen brandstof, olie en vetten en behouden hun elasticiteit ook bij lage temperaturen.

Kabelinvoer van industriële connectoren

Een verbreding van de standaard Rittal-uitsparingen van 35 mm naar 51 mm maakt het ook mogelijk om rechthoekige industriële connectoren HEAVYCON door montagewanden te voeren en af te dichten.

Kabeldoorvoerplaat voor de schakelkastwand

Kabeldoorvoerplaat voor de schakelkastwand

Kabeldoorvoerplaten voor niet-geconfectioneerde kabels

CES Multigates zijn met metaal verstevigde platen voor de kabeldoorvoer. De kabeldoorvoerplaten bieden u talrijke mogelijkheden voor het door een schakelkastwand voeren van dicht op elkaar geplaatste kabels. Met CES Multigates kunt u maximaal 37 niet-geconfectioneerde kabels via een enkel element gestructureerd in de schakelkast invoeren. De kabeldoorvoerplaten zijn ook geschikt voor buitentoepassingen.

Kabeltulen snijden CES Multigates
Multigate dubbele membraanafdichting
Ruimte besparen met CES Multigates
CES Multigates op de junction box
Flexibel gebruik van CES Multigates
Multigates voor extreme omstandigheden
Kabeltulen snijden CES Multigates

Om geconfectioneerde kabels in schakelkast in te voeren, is het voldoende de kabelwartels van de CES Multigates op de juiste diameter af te snijden.

Multigate dubbele membraanafdichting

De dubbele membraanafdichting beschermt uw installatie tot aan beschermklasse IP66/67. De metaalversterkte platen zijn ook bij buitentoepassingen betrouwbaar dicht.

Ruimte besparen met CES Multigates

CES Multigates bieden een ruimtebesparende doorvoer voor maximaal 37 kabels via één plaat. De openingen zijn gestructureerd gepositioneerd en zorgen zo voor een georganiseerde kabelinvoer.

CES Multigates op de junction box

CES Multigates maken een hoge flexibiliteit mogelijk, omdat zij variabel voor kabeldiameters van 5 mm tot 60 mm kunnen worden gebruikt en daardoor een groot toepassingsbereik afdekken.

Flexibel gebruik van CES Multigates

In combinatie met een montageplaat kunt u CES Multigates niet alleen in de schakelkastwand, maar ook op de schakelkastbodem monteren.

Multigates voor extreme omstandigheden

De platen zijn vlambestendig (brandbaarheidsklasse V0, UL 94), oliebestendig (zwart materiaal) en toepasbaar bij temperaturen van -40 °C tot +100 °C.

Productbrochure
Schakelkasttoebehoren

Ontdek de productvariëteit van het schakelkasttoebehoren in de productbrochure. Het toebehoren zorgt voor bescherming en orde in en om de schakelkast. Verder ondersteunen contactdozen en service-interfaces bij het eenvoudige onderhoud, de service en de diagnose.

Brochure downloaden
Schakelkast met divers schakelkasttoebehoren