cUL Recognized
Toelatings-ID: E153698-20190718Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 24 A | 6 | |
Signaal | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Data | 50 V | 1 A | 0,25 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E153698-20190718Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 32 A | 6 | |
Signaal | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Data | 50 V | 1 A | 0,25 |