AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M - Communicatiemoduul
2701519

Axioline E, PROFINET, M12-connector, IO-Link-poorten class A: 4, aansluitmethode: M12-connector, aansluittechniek: 3-draads, IO-Link-poorten class B: 4, aansluitmethode: M12-connector, aansluittechniek: 3-draads, Digitale ingangen bij pin 2 bij klasse A-poorten: 4, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, Metalen behuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiting op het PROFINET-netwerk met M12-connectoren (D-gepolariseerd)
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
Aansluiting van vier IO-Link-devices met extra digitale ingang
Aansluiting van vier IO-Link-actoren met extra voeding
Aansluiting van IO-Link-poorten met M12-connectoren (A-gepolariseerd, 5-polig)
IO-Link-specificatie V1.1.2
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
Beschermklasse IP65/67