NF PD IOL R
-
Inductieve koppeling
1736165
Remote, contactloze energie- en IO-Link-koppelmodule, 18 W, aansluittechniek M12, IO-Link-poort klasse A, IP68, bouwvorm M30 x 1,5, combineerbaar met NF PD IOL B
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Voldoen de apparaten aan de vereisten voor cybersecurity van de Radio Equipment Directive (RED)?
De vereisten van de Delegated Act 2022/30 van RED 2014/53/EU met betrekking tot artikel 3.3 d,e,f zijn niet van toepassing op het product.
Artikel 3.3, d: de apparaten hebben geen actieve toegang tot de netwerkcommunicatie. Ze zijn niet in staat o...
Meer bekijken
De vereisten van de Delegated Act 2022/30 van RED 2014/53/EU met betrekking tot artikel 3.3 d,e,f zijn niet van toepassing op het product.
Artikel 3.3, d: de apparaten hebben geen actieve toegang tot de netwerkcommunicatie. Ze zijn niet in staat om netwerkcommunicatie te verstoren of bronnen te misbruiken. Daarom is deze vereiste niet van toepassing op de apparaten.
Artikel 3.3, e: niet van toepassing op de apparaten, omdat er geen persoonsgegevens worden verwerkt en de privacy van eindgebruikers niet wordt aangetast
Artikel 3.3, f: niet van toepassing omdat de apparaten niet worden gebruikt voor financiële transacties