UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 221474Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 221474Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren
Sensor-/actorkabel, 4-polig, connector haaks M12, polarisatie: A, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | Standaard |
robots en kabelrupsen | |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector haaks M12 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector haaks M12 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | vrije invoer (0,2 ... 40,0 m) |
PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
Kabelgewicht | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
PUR halogeenvrij zwart PUR | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm |
kabelbuitendiameter | 4,20 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,50 mm |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | ≤ 58 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 21 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 42 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 42 mm, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥2000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens DIN EN 50267-2-1 | |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
hydrolyse- en microbenbestendig | |
beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
adhesie-arm | |
slijtvast | |
Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
siliconenvrij | |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
soepel | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
PUR/PVC, geel [140] | |
Kabelgewicht | 39 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR/PVC, geel [140] |
PUR/PVC, geel 140 | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | geel |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ca. 0,30 mm (aderisolatie) |
≥ 0,38 mm (buitenmantel) | |
ca. 0,35 mm (binnenmantel) | |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 52 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s |
vlambestendigheid | volgens UL-Style 20549 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
PUR netstructuur, halogeenvrij oranje [150] | |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR netstructuur, halogeenvrij oranje [150] |
PUR netstructuur, halogeenvrij oranje 150 | |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,05 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | oranje RAL 2003 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
slaglengte compleet getwist | 27 mm |
max. aderweerstand | max. 57 Ω/km |
nominale spanning kabel | 320 V (AC) |
Testspanning | 2500 V (50 Hz, 5 minuten) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | min. 15 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | min. 30 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±360 °/m |
Halogeenvrij | de kabel is halogeenvrij |
Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig |
bestand tegen lasspatten | |
Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
netstructuur | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
PUR, netstructuur, halogeenvrij, geel [160] | |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR, netstructuur, halogeenvrij, geel [160] |
PUR, netstructuur, halogeenvrij, geel 160 | |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,05 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | geel |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
slaglengte compleet getwist | 27 mm |
max. aderweerstand | ≤ 57 Ω/km |
nominale spanning kabel | 320 V AC |
Testspanning | 2500 V AC (50 Hz, 5 minuten) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | min. 15 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | min. 30 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: 360 °/m |
Halogeenvrij | de kabel is halogeenvrij |
vlambestendigheid | DIN VDE 0472 d. 804, testmethode B |
Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig |
Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
netstructuur | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
PUR halogeenvrij, oranje [180] | |
Kabelgewicht | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij, oranje [180] |
PUR halogeenvrij, oranje 180 | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | oranje RAL 2003 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatie) |
ca. 0,80 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 47 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens DIN EN 50267-2-1 | |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | zeewaterbestendig |
hydrolyse- en microbenbestendig | |
Bijzondere eigenschappen | vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
PUR POWER 0,75 mm² zwart [186] | |
Kabelgewicht | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 1061 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR POWER 0,75 mm² zwart [186] |
PUR POWER 0,75 mm² zwart 186 | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 18 |
aderdoorsnede | 4x 0,75 mm² (powerkabel) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,75 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 5,90 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 26 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 1 MΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 59 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 59 mm, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 5 m/s² |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 (horizontaal) |
volgens UL 758/1581 FT2 | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 100 °C |
Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig |
adhesie-arm | |
slijtvast | |
zeewaterbestendig | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
PUR, halogeenvrij, geel [240] | |
Kabelgewicht | 30 kg/km |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR, halogeenvrij, geel [240] |
PUR, halogeenvrij, geel 240 | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm |
kabelbuitendiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | geel |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatie) |
ca. 0,80 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
slaglengte compleet getwist | 49,5 mm |
max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 23,5 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 47 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 47 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens DIN EN 50267-2-1 | |
vlambestendigheid | volgens UL-Style 20549 |
volgens FT1 overeenkomstig UL 758 | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
hydrolyse- en microbenbestendig | |
Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
siliconenvrij | |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
PUR halogeenvrij, grijs [280] | |
Kabelgewicht | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij, grijs [280] |
PUR halogeenvrij, grijs 280 | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm |
kabelbuitendiameter | 4,20 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,50 mm |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | ≤ 58 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 21 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 42 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens DIN EN 50267-2-1 | |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
hydrolyse- en microbenbestendig | |
beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
adhesie-arm | |
slijtvast | |
Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
siliconenvrij | |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
soepel | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
PVC zwart [PVC] | |
Kabelgewicht | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
PVC zwart PVC | |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,26 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
wanddikte buitenmantel | ≥ 0,76 mm |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | ≤ 57 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 200 MΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 24 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 47 mm |
vlambestendigheid | volgens UL-Style 2464 |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 60 °C |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
PVC, grijs [500] | |
Kabelgewicht | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC, grijs [500] |
PVC, grijs 500 | |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,26 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
wanddikte buitenmantel | ≥ 0,76 mm |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 57 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 200 MΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 24 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 47 mm |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
PVC, geel [540] | |
Kabelgewicht | 40 kg/km |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC, geel [540] |
PVC, geel 540 | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,45 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | geel |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V (AC) |
Testspanning | ≥ 3000 V |
vlambestendigheid | volgens UL-Style 2464 |
volgens UL 758/1581 FT1 | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
PVC geel 105 °C [542] | |
Kabelgewicht | 43 kg/km |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC geel 105 °C [542] |
PVC geel 105 °C 542 | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,55 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 5,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | geel |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,38 mm (aderisolatie) |
≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | ≤ 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
vlambestendigheid | volgens UL-Style 2517 |
volgens UL VW1 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
PUR, zeer soepel, grijs [800] | |
Opmerking | Ondanks de zeer robuuste buitenmantel kan deze kabel in stappen van slechts 5 cm worden ontmanteld. |
Kabelgewicht | 33,5 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR, zeer soepel, grijs [800] |
PUR, zeer soepel, grijs 800 | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,3 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | ca. 53 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 2000 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 20 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 36 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 7,5 x D, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3,3 m/s, Versnelling: 5 m/s² |
max. aantal buigcycli: 15000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 0,9 m, snelheid van de verplaatsing: 5 m/s, Versnelling: 30 m/s² | |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±360 °/m, Torsiecycli: 1000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
siliconenvrij | |
Bijzondere eigenschappen | Kabelmantel lasparelvast, recyclebaar, mat, adhesie-arm, slijtvast, vlambestendig en zelfdovend |
siliconen- en cadmiumvrij | |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1697043 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CCA |
Productcode | AF1CCA |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |