Perstang met gereedschapscodering

Gereedschapscodering

Bescherm uw gereedschap tegen verwisseling en diefstal met een individuele gereedschapscodering. Ons strip- en crimpgereedschap kan nu van individuele en gepersonaliseerde duurzame lasergravure worden voorzien. Met onze markeringsservice maken wij gereedschap uw gereedschap.

Configureerbaar
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Perstang
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Perstang
1044970

Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, type contactaansluiting: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, normen/bepalingen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, vorm A, E, F, min. doorsnede: 0,14 mm2, max. doorsnede: 10 mm2, voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 4 mm2, automatische doorsnede-aanpassing, draaibare scharnier, zijdelingse en frontale invoer, persing: trapeziumvormige crimp, zwart

Configureerbaar
Go to Product Detail Page for item 1264087
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Perstang
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Perstang
1264087

Perstang, lasercodering volgens klantspecificaties, type contactaansluiting: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, normen/bepalingen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, vorm A, E, F, doorsnede min.: 0,14 mm2, doorsnede max.: 16 mm2, voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 6 mm2, automatische aanpassing van de doorsnede, draaibaar persprofiel, zijdelingse en frontale invoer, persing: vierkant

Uw voordelen

  • Goed leesbare en duurzame lasercodering
  • Voorkoming van verwisseling of diefstal
  • Persoonsgebonden of op de werkzaamheden gerichte codering
  • Eenvoudig bestelproces
  • Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productprogramma
WIREFOX-stripgereedschap is voorzien van een lasergravure

WIREFOX-stripgereedschap met individuele codering

Personaliseer uw gereedschap met onze markeringsservice

Een selectie krimp- en stripgereedschap kan naar wens worden gegraveerd met twee regels van elk 15 tekens (inclusief spaties). Alle te beschrijven gereedschappen zijn te herkennen aan de lettercombinatie "CUS" in de benaming.

Definieer de etiketteringsinformatie direct en duidelijk na de gereedschapsselectie. Het invoeren van de etiketteringsgegevens maakt deel uit van het bestelproces.