CRIMPFOX DUO 16S CUS - Perstang
1264087

Perstang, lasercodering volgens klantspecificaties, type contactaansluiting: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, normen/bepalingen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, vorm A, E, F, doorsnede min.: 0,14 mm2, doorsnede max.: 16 mm2, voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 6 mm2, automatische aanpassing van de doorsnede, draaibaar persprofiel, zijdelingse en frontale invoer, persing: vierkant

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Crimpen op moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij het draaibare persprofiel
Comfortabele handling door een geringe handgreepbreedte bij een optimale handkrachtverdeling
Procesveilig dankzij ontgrendelbare afsluitpal en zelfinstellend persprofiel
Geschikt voor TWIN-hulzen door de traploze zelfinstelling