Hulsopname voor 2,5 mm2-hulzen
Strip en crimp aders in slechts één bewerkingsstap met de strip- en crimpautomaten. Met de mobiele strip- en crimpautomaten hebt u nog maar twee seconden nodig voor de confectionering van uw aders. De strip- en crimpautomaat CF 3000‑2,5 verwerkt adereindhulzen als bandmateriaal met isolatiekraag volgens DIN 46228‑4.
Meer informatieHulsopname voor 2,5 mm2-hulzen
Hulsopname voor 1,0 mm2-hulzen
Hulsopname voor 1,5 mm2-hulzen
Hulsopname voor 0,5 mm2-hulzen
Hulsopname voor 0,75 mm2-hulzen
Strip- en crimpautomaat, 230 V-uitvoering, voor geïsoleerde als bandmateriaal leverbare adereindhulzen 0,25 ... 2,5 mm2, hulslengte 8 mm, incl. ombouwsets 0,5 ... 2,5 mm2
Losse kabelgeleiding 1,5 mm2, voor hulstoevoer CF 3000 HZG 1,5
Los mes voor de strip- en crimpautomaat CF 3000-2,5
Reserve kabelgeleiding 2,5 mm2, voor hulstoevoer CF 3000 HZG 2,5
Reserve kabelgeleiding 0,5 mm2, voor hulstoevoer CF 3000 HZG 0,5
De klassieke adervoorbehandeling bestaat uit twee stappen, twee gereedschappen en kost veel tijd. De mobiele strip- en crimpautomaat van Phoenix Contact revolutioneert dit proces: maar één gereedschap en één bewerkingsstap en bijna 75 % tijdbesparing.
De mobiele strip- en crimpautomaat is een handautomaat voor het strippen van aders en het crimpen van adereindhulzen in één bewerkingsstap die minder dan twee seconden duurt. Automatische bewakingsfuncties garanderen daarbij continu hoogwaardige crimpverbindingen.
Crimphandy handgereedschap
De automatische strip- en crimpfunctie vergemakkelijkt de bediening van het apparaat: onbehandelde ader invoeren, automatisch strippen en crimpen, klaar.
De strip- en crimpautomaat geeft zijn bedrijfstoestand aan met een duidelijke, gekleurde led. Er zijn alleen bedieningselementen voor het in- en uitschakelen en het resetten van het apparaat.
Voorkomen van verkeerd persen dankzij capacitieve sensoren
De mobiele strip- en crimpautomaat is voorzien van capacitieve sensoren voor het registreren van de doorsneden van de ingevoerde aders. Een niet-passende ader wordt automatisch herkend en een foutief crimpen wordt veilig voorkomen. De fout wordt door middel van een led aangegeven.
Zo zijn kwalitatief hoogwaardige crimpverbindingen gegarandeerd. De vierkante persing ervan is voor alle aansluitpunten en klemschachten te gebruiken. De uittrekkrachten liggen boven de vereiste normen.
Mobiel gebruik door krachtige accu
Werkzaamheden in of bij een schakelkast dienen nooit te worden gehinderd door kabels of slangen. De mobiele strip- en crimpautomaat is voorzien van een krachtige, eenvoudig te verwisselen lithium-ion-polymeer-accu voor maximaal 2000 crimpverbindingen.
Daarmee is de mobiele handautomaat gedurende meerdere dagen gereed voor gebruik. De meegeleverde snellader laadt de accu in slechts één uur weer op tot de volle capaciteit.
Automatische toevoer van adereindhulzen
De mobiele strip- en crimpautomaat beschikt over een geïntegreerd magazijn voor adereindhulzen in strookvorm. Dankzij de automatische toevoer is het mogelijk grote aantallen aders zonder onderbreking, achter elkaar te vercrimpen.
Opvangbak voor isolatieresten
De mobiele strip- en crimpautomaat heeft een makkelijk afneembare opvangbak voor isolatieresten. Dat garandeert een opgeruimde werkomgeving. Het apparaat kan hierdoor ook in een schakelkast worden gebruikt.
Aders comfortabel knippen
Met de CRIMPHANDY CUTTER knipt u aders comfortabel op de correcte lengte. De montage van de handige cutter is snel en eenvoudig uitvoerbaar.
Draagbare strip- en crimpautomaat CF 3000
Voor mobiele toepassingen gebruikt u de compacte strip- en crimpautomaat CF 3000. Met dit apparaat verwerkt u snel en betrouwbaar losse adereindhulzen als bandmateriaal.
In slechts één bewerkingsstap wordt de ader gestript en vervolgens samengeperst met een adereindhuls.
Binnen een minuut bouwt u de automaat om voor verschillende doorsneden.
Strip- en crimpautomaat CF 1000 voor de massaverwerking
Voor de massaverwerking gebruikt u de stabiele en robuuste strip- en crimpautomaat CF 1000.
In slechts één bewerkingsstap wordt de ader gestript en vervolgens samengeperst met een adereindhuls. Met deze automaat kunt u maximaal 1.200 aders per uur verwerken.