RC-17S1N8AB0L8 - Doorvoer voorwand
1602205

M23, Doorvoer voorwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 17, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, vlakke afdichting, 4x Ø 2,7 mm, Wanddikte min.: 3 mm, wanddikte max.: 7 mm, kabeldiameterbereik: 6,5 mm ... 7,5 mm, polarisatie: N

Productdetails






Compatibele producten