Het Axioline E-moduul is bestemd voor toepassing in een PROFINET-netwerk. Het dient voor de registratie van digitale signalen. Het apparaat is geschikt voor toepassingen zonder schakelkast onder ruwe industriële omgevingsomstandigheden.
AXL E PN DI16 M12 6M-L
-
Digitale module
1300834
Axioline E, Digitaal ingangsmoduul, PROFINET, M12-connector, D-gecodeerd, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, beschermklasse: IP65/IP67/IP69
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 212 mm |
diepte | 30,2 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
materiaal behuizing | Zinkspuitgietwerk |
PROFINET | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | M12-connector, D-gecodeerd |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
aantal polen | 4 |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s (met autonegotiation) |
systeemspecifieke protocollen | PROFINET-protocollen LLDP |
PROFINET-protocollen MRP-client | |
PROFINET-protocollen DCP | |
PROFINET-protocollen DCE/RPC | |
ondersteunde protocollen | HTTP |
SNMP v1 |
PROFINET | |
moduulfunctie | PROFINET-Device |
update-rate | 1 ms |
Conformance Class | C (IRT switch) |
Ondersteunde functionaliteit | FSU < 600 ms |
I&M-functies | |
Device ID | 0183hex |
Vendor ID | 00B0hex |
digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 en 3 |
Aantal ingangen | 16 |
kabellengte | max. 30 m (naar de sensor) |
Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
Aansluittechniek | 4-draads |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 2,5 mA |
Sensorstroom per kanaal | max. 2 A (uit US) |
Sensorstroom totaal | max. 2 A (per apparaat) |
ingangsfiltertijd | 3000 µs |
1000 µs (Default) | |
< 100 µs (Filter gedeactiveerd) | |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; ja |
kortsluitbeveiliging; ja | |
beveiliging tegen overbelasting; ja |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Axioline E |
bouwvorm | Stand-Alone |
Isolatie-eigenschappen | |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Voeding: sensoren | |
Benaming | Voeding logica en sensoren (US) |
Aansluitmethode | M12-connector, L-gepolariseerd |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Schroefaansluiting conform IEC 61076-2-111 |
aantal polen | 4 |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | typ. 65 mA |
max. 16 A | |
zekering | max. 16 A |
Voeding: actoren | |
Benaming | Voeding van de actoren (UA) voor andere apparaten |
Aansluitmethode | M12-connector, L-gepolariseerd |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Schroefaansluiting conform IEC 61076-2-111 |
aantal polen | 4 |
voedingsspanning | 24 V DC (nominale spanning) |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | typ. 4 mA |
max. 16 A | |
zekering | max. 16 A |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding Us) / functionele aarde | 800 V DC, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding UA) / 24-V-voeding (logica- en sensorvoeding US) | 800 V DC, 1 min |
Testspanning: 24-V-voeding (actorvoeding UA) / functionele aarde | 800 V DC, 1 min |
Aansluitmethode | M12-connector |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
-40 °C ... 70 °C (Uitgebreid, zie hoofdstuk “Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden” in het datablad) | |
beschermklasse | IP65/IP67/IP69 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Artikelnummer | 1300834 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI7NA |
Productcode | DRI7NA |
GTIN | 4063151544843 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 659 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 622 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
UCT-EM (20X9) - Inklikschildjes 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
PROT-M12 SH - Borgschroef 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-verdelers 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-verdelers 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-verdelers 1523968
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H-verdeler 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y-verdelers 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Powerconnector 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Powerconnector 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - Powerconnector 1080233
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Powerkabel 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - Powerkabel 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - Powerkabel 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Powerkabel 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - Powerkabel 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - Powerkabel 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - Netwerkkabel 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Netwerkkabel 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - Netwerkkabel 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - Netwerkkabel 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - Netwerkkabel 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - Netwerkkabel 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - Netwerkkabel 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - Connector 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - Connector 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connector 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Connector 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Sensor-/actorkabel 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/actorkabel 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/actorkabel 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Sensor-/actorkabel 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Sensor-/actorkabel 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Sensor-/actorkabel 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Sensor-/actorkabel 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Sensor-/actorkabel 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Sensor-/actorkabel 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Connector 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Connector 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Connector 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Connector 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Connector 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Connector 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
Uw voordelen
Aansluiting met M12-connectoren met push-pull-snelaansluiting of schroefaansluiting
Afbeelding conform PROFINET-specificatie V2.4 als PROFINET-device (Conformance Class C (IRT-switch))
Ondersteuning van de PROFINET-functie Fast Start Up
Ondersteuning van de PROFINET-systeemredundantie S2
Ondersteuning door PROFINET met min. 1 ms cyclustijd
2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Beschermklasse IP65/67/69
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar