SACC-P12MS-4PL-CM M - Connector
1438146

Connector, Universeel, 4-polig, niet afgeschermd, connector recht M12 Push-Pull, polarisatie: A, Push-Lock-veerdrukaansluiting, materiaal rand: Kunststof, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Tijdbesparende Push-Lock-aansluiting: zonder gereedschap op- en afschakelen van de aders door het openen van de contacthefboom
Intuïtieve aansluiting: eenvoudige toewijzing van de afzonderlijke litzen door gekleurde en genummerde codering van de contacthendels
Geïntegreerde Push-in Technology: massieve en voorbehandelde aders door eenvoudig, direct insteken eenvoudig bekabelen
Schok- en trillingbestendige aansluiting: beproefde veerkrachttechniek garandeert een vaste en betrouwbare aansluiting
Tijd besparen dankzij de installatie met push-pull-snelvergrendeling