SF-10KP0,06-1,00 - Crimpcontact
1241921

Crimpcontact, Stift, gedraaid, enkelvoudig contact, contactdiameter: 1 mm, crimpbereik: 0,06 mm2 ... 1 mm2, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking