De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

HC-TSC-M-06-PT-M - Contactblok
1079591

Contactblok, aantal polen: 6, Stift, Push-in aansluiting, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, met kortsluitfunctie

Productdetails








Compatibele producten