SACC-M12FS-8CT-CM SH - Connector
1319942

Connector, Universeel, 8-polig, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: A, Crimpaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4,5 mm ... 7,5 mm, zonder crimpcontacten

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Extreem compact door de kleine aansluitruimte en de hoge contactdichtheid
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Veilig afgeschermd: betrouwbare schermaansluiting, ook onder extreme mechanische belasting
Robuuste verbindingen: geschikt voor spoorwegtoepassingen met hoge schok- en trillingsbelasting
Beschermde afdichting in de M12-busconnector