UDK 4-DIO/L-R
-
Aansluitklem
2775317
Eénetageklem met aan beide zijden dubbele aansluiting en geïntegreerde diode, doorsnede: 0,2 - 2,5 mm2, AWG: 30 - 10, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs
Productdetails
Producttype | Componentenklem |
Aantal Aansluitingen | 4 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,02 W |
Aantal aansluitingen per etage | 4 |
nominale doorsnede | 4 mm² |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Striplengte | 8 mm |
teststift | A3 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
doorsnede met inlegbrug massief | 2,5 mm² |
doorsnede met inlegbrug soepel | 2,5 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominale stroom | 1 A |
belastingsstroom maximaal | 1 A (de maximale stroom wordt door de diode bepaald) |
nominale spanning | 630 V |
nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
Breedte | 6,2 mm |
breedte van de eindplaat | 1,5 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 32 |
NS 35/7,5 | |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 2775317 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BE1272 |
Productcode | BE1272 |
GTIN | 4017918273859 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 15,214 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 15,214 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 828bac3c-2b3b-43ef-8752-cccb4afd9f67 |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
ISSBI 10- 6 - Brug 0301505
-
LB 10-6 BU - Brug 0202280
-
LB 10-6 RD - Brug 0202293
-
LB 10-6 GY - Brug 0202358
-
LB 100-6 GY - Brug 0202345
-
LB 100-6 RD - Brug 0202316
-
LB 100-6 BU - Brug 0202303
-
FBI 100- 6 - Vaste brug 0201650
-
FBI 10- 6 - Vaste brug 0203250
-
FBI 20- 6 - Vaste brug 0201867
-
EB 3- 6 - Inlegbrug 0201142
-
EB 2- 6 - Inlegbrug 0201155
-
EB 10- 6 - Inlegbrug 0201139
-
SBRN 2-7 - Schakelbrug 1413230
-
USBR 2-7 - Schakelbrug 2303239
-
USBRJ 2-7 - Schakelbrug 2305538
-
D-UDK 4 - Afsluitplaat 2775113
-
WS 3- 6 - Waarschuwingsschildje 1004115
-
WS 5- 6 - Waarschuwingsschildje 1004403
-
WS 4- 6 - Waarschuwingsschildje 1004209
-
FB-150 METER - Vaste brug 0201595
-
KSS 3- 6 - Kortsluitsteker 0309523
-
KSS 6 - Kortsluitsteker 0301547
-
RPS - Verloopsteker 0201647
-
TS-KK 3 - Scheidingsplaat 2770215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 1007222
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
PSBJ 3/13/4 - Teststekerstrook 0201304
-
PSB 3/10/4 - Teststekerstrook 0601292
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
Uw voordelen
Twee aansluitingen aan elke zijde voor de opname van meerdere aders
De dubbele brugschacht maakt een individuele potentiaalverdeling en voeding mogelijk
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar