Brug - LB 10-6 GY
0202358

Brug, rastermaat: 6 mm, kleur: grijs


Productdetails




aantal polen 10

rastermaat 6 mm

kleur grijs
materiaal koper
isolatiemateriaal PA

Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening) -5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %

montagetechniek schroefmontage

Bestelsleutel 0202358
Verpakkingseenheid 10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuks
Verkoopcode BE1Z2X
Productcode BE1Z2X
Cataloguspagina Pagina 260 (CL-2002)
GTIN 4017918098575
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 20,1 GRM
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 20,1 GRM
Douanetariefnummer 85369095
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 6.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121426
UNSPSC 20.0 39121426
UNSPSC 21.0 39121426

China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"