ST 2,5-TWIN-R1K 0,6W
-
Componentenaansluitklem
3038354
Componentenaansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 0,5 A, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Productdetails
Producttype | Componentenklem |
Aantal Aansluitingen | 3 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 4 kV |
Aantal aansluitingen per etage | 3 |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
1e etage | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
teststift | A3 |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 28 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² |
Nominale stroom | 0,5 A |
belastingsstroom maximaal | 0,5 A (de maximale stroom wordt door de ingebouwde weerstand bepaald) |
nominale spanning | 800 V |
nominale aderdoorsnede | 1 mm² |
Breedte | 5,2 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Hoogte | 60,5 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 36,5 mm |
Diepte op NS 35/15 | 44 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3038354 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE2173 |
Productcode | BE2173 |
GTIN | 4017918909482 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 7,96 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 7,82 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 10-5 - Steekbrug 3030213
-
FBS 5-5 - Steekbrug 3030190
-
FBS 4-5 - Steekbrug 3030187
-
FBS 3-5 - Steekbrug 3030174
-
FBS 2-5 - Steekbrug 3030161
-
FBS 50-5 - Steekbrug 3038930
-
FBSR 2-5 - Steekbrug 3033702
-
FBSR 3-5 - Steekbrug 3001591
-
FBSR 4-5 - Steekbrug 3001592
-
FBSR 5-5 - Steekbrug 3001593
-
FBSR 10-5 - Steekbrug 3033710
-
FBS 2-5 BU - Steekbrug 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steekbrug 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steekbrug 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steekbrug 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steekbrug 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steekbrug 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steekbrug 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Verloopbrug 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Verloopbrug 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Verloopbrug 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Verloopbrug 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Verloopbrug 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Verloopbrug 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3030900
-
DS-ST 2,5 - Eindplaatsegment 3036602
-
D-ST 2,5-TWIN - Afsluitplaat 3030488
-
WST 2,5 - Waarschuwingsafdekking 3030941
-
ATP-ST-TWIN - Groepenscheidingsplaat 3030789
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - Afsluitplaat 3030512
-
CEC 2,5 - Blindstop 3062757
-
D-ST 2,5-TWIN OG - Afsluitplaat 3036754
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Codering voor klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Codering voor klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Schildjesadapters 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband, vlak 0825025
-
UC-TMF 5 - Codering voor klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Codering voor klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Isolatiehuls 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolatiehuls 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolatiehuls 3002869
-
PAI-4 - Testadapter 3030925
-
PS-5 - Teststeker 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplaat 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Teststeker 3038723
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
ST-BW - Bedieningsgereedschap 1207608
Uw voordelen
Bouwbreedte 5,2 mm of 6,2 mm
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar