Steekbare COMBI-klemmen

Steekbare klemmen

De steekbare COMBI-aansluitklemmen  zijn een speciale vorm hybride klemmen. De klemmen beschikken over een gestandaardiseerde steekzone aan de ene en een Push-in-, schroef-, trekveer- of snelaansluittechniek aan de andere zijde. Vanwege het contactsysteem zijn deze extreem trillingsbestendig. Met de steekbare aansluitklemmen werkt u bijzonder tijdbesparend bij de signaal- en vermogensbekabeling.

Go to Product Detail Page for item 3050196
QTTCB 1,5/ 2P - Twee-etageklem
QTTCB 1,5/ 2P - Twee-etageklem
3050196

Twee-etageklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: snel- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3212646
PP-H 1,5/S/15 - Connector
PP-H 1,5/S/15 - Connector
3212646

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 15, aantal polen: 15, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3040038
ST 2,5-QUATTRO/2P - Aansluitklem
ST 2,5-QUATTRO/2P - Aansluitklem
3040038

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: veerdruk- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage aansluiting rechts, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1e etage aansluiting links, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3211977
PP-H 4/ 1-R - Connector
PP-H 4/ 1-R - Connector
3211977

Connector, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 1, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage aansluiting links, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3042298
SC 2,5/ 6 - COMBI-koppeling
SC 2,5/ 6 - COMBI-koppeling
3042298

COMBI-koppeling, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 1, aantal polen: 6, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3000665
PPC 2,5/11 - COMBI-koppeling
PPC 2,5/11 - COMBI-koppeling
3000665

COMBI-koppeling, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 11, aantal polen: 11, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3212088
PP-H 4/ 1 GNYE - Connector
PP-H 4/ 1 GNYE - Connector
3212088

Connector, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 1, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage aansluiting links, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, kleur: groen-geel

Bediening van de engineeringssoftware clipx ENGINEER op een tabletscherm

Efficiënt plannen met clipx ENGINEER

Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw

Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.

Uw voordelen

  • Vrij te kiezen aansluittechniek door uniform uitgevoerde COMBI-aansluitzone
  • Nominale stroom van 41 A en een nominale spanning van 1000 V realiseerbaar dankzij krachtig steekcontact
  • Hoge mate van veiligheid dankzij vingeraanrakingsveilige uitvoering
  • Beveiliging tegen foutief insteken door specifieke polarisatiemogelijkheden
  • Volledige flexibiliteit door zelf te confectioneren connectoren

Nieuwe producten

Steekbare aansluitklemmen met push-X-technologie op een montagerail

Steekbare aansluitklemmen met Push-X

Gewoon aansluiten met COMBI en Push-X

De insteekbare aansluitklemmen met COMBI insteekzone en Push-X-aansluiting zorgen voor een revolutie in de aansluiting. Verhoog de efficiëntie met moeiteloze aansluiting in de schakelkast via de push-X-aansluiting en sluit het veldniveau aan met voorgemonteerde COMBI-stekers.

Belangrijkste kenmerken

  • Aansluittechnologie 1: Push-X-aansluiting
  • Aansluittechniek 2: COMBI-insteekzone
  • Nominale doorsnede: 2,5 mm²
  • Aderdoorsneden: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (omgezet volgens IEC)
  • Stroom: 24 A
  • Spanning: 800 V

Uw voordelen

  • Groot bedieningscomfort voor alle soorten aders dankzij de moeiteloze directe insteektechniek zonder gereedschap
  • Bijzonder snelle aansluiting van flexibele aders zonder adereindhuls
  • Intuïtieve aansluiting dankzij visuele en haptische feedback van het aansluitpunt
  • Snelle ontgrendeling van de ader dankzij de vergrendeling in het aansluitpunt
  • Volledige flexibiliteit dankzij configureerbare en standaard COMBI-stekers met maximaal 15 polen

Steekbare COMBI-aansluitklemmen

Het COMBI-aansluitsysteem maakt een tijdbesparende en modulaire opbouw van uw applicatie mogelijk. Het belangrijkste kenmerk is de uniforme steekzone die aan ten minste één kant van de basisklemmen aanwezig is. De COMBI-stekers zijn verkrijgbaar met Push-in-hendel-, Push-in-, veerdruk-, snelaansluit- en schroefaansluittechniek. Met de nominale gegevens tot 41 A en 1.000 V kan het aansluitsysteem worden gebruikt voor signaal- en vermogensbekabeling. Daarbij is het systeem zeer trillingsbestendig. Zowel de klemmen als de connectoren zijn vingeraanrakingsveilig uitgevoerd.

Bekabelingsmogelijkheden Met het COMBI-aansluitsysteem

Van schakelkast tot complete installatie zijn steekbare oplossingen uit moderne applicaties niet meer weg te denken. Het COMBI-aansluitsysteem biedt de gebruiker hier een onbeperkte flexibiliteit. Van de voeding van de schakelkast via de voeding van vermogens- en besturingscomponenten tot aan het snel installeren van decentrale installatiedelen, zorgt het COMBI-aansluitsysteem telkens weer voor een perfecte oplossing. De voordelen van dit systeem zijn legio. Steekbare componenten kunnen snel en eenvoudig in de schakelkast worden geïnstalleerd, maar ook net zo eenvoudig weer worden verwijderd. Het aansluitsysteem kan ook met het kabelinvoersysteem CES worden gecombineerd.

Steekbaar COMBI-aansluitklemmensysteem

Steekbaar COMBI-aansluitklemmensysteem

Steekbare aansluitklemmen

Van de junction box tot aan de complete installatie zijn de steekbare oplossingen uit moderne applicaties niet meer weg te denken. De steekbare aansluittechniek wordt in verschillende klemvarianten ingebouwd. Hiertoe behoren doorgangsklemmen, aardklemmen, meerdraadsklemmen, meeretageklemmen, miniklemmen evenals meettransformator-scheidingsklem. De aansluitklemmen met steekbare aansluiting maken deel uit van het CLIPLINE complete-aansluitklemmensysteem en hebben daarom gestandaardiseerd brug-, test- en markeertoebehoren.

Steekbare aansluitklemmen met verschillende COMBI-stekers

Steekbare aansluitklemmen met COMBI-stekers

COMBI-stekers

De COMBI-stekers bieden u maximale flexibiliteit en efficiëntie. Met tot en met 15 polen en verschillende aansluittechnologieën, zoals crimp-, Push-in-hendel-, Push-in, schroef- en veerdrukaansluiting, zijn ze perfect voor elke toepassing. In combinatie met de steekbare COMBI-klemmen kunt u met deze stekkers binnen één klem zowel uniforme als verschillende aansluittechnologieën selecteren.

Er zijn ook zelfconfectioneerbare varianten verkrijgbaar, die u eenvoudig kunt samenstellen met behulp van een configurator.

Zelf te confectioneren connectoren

Zelf te confectioneren connectoren

Configurator voor COMBI-stekers, -koppelingen en -wanddoorvoeren

Gebruik onze configurator en stel uw individuele oplossing samen. Met de configurator kunnen uit de verschillende COMBI-stekers, -koppelingen en wanddoorvoeren eenvoudig en intuïtief specifieke oplossingen worden samengesteld.
Met de configurator kunt u bovendien geschikt toebehoren integreren, bijv. trekontlastingen, vergrendelingen of markeringsmateriaal.

Steekbare klemmen met COMBI-stekers en toebehoren

Toebehoren voor het steekbare COMBI-systeem

Toebehoren voor het steekbare COMBI-systeem

Naast het gestandaardiseerde CLIPLINE complete-toebehoren is er ook optioneel toebehoren voor het COMBI-systeem, zodat de verschillende connectoren optimaal in de betreffende oplossing kunnen worden geïntegreerd. Dit is inclusief het volgende toebehoren:

  • Vergrendelingen voor een trillingsbestendige aansluiting
  • Trekontlastingen voor de aders
  • Kabelbehuizingen en anti-knikmoffen om te voorkomen dat aders knikken

Sommig toebehoren kan deels worden gecombineerd.

Vrijhangende koppeling met Push-in-aansluiting

Vrijhangende koppeling met Push-in-aansluiting

Vrijhangende koppelingen

Met de vrijhangende koppelingen (PPC...) kunnen kabels eenvoudig worden verlengd en wanddoorvoeren eenvoudig worden gerealiseerd. Bovendien kunnen de koppelingen door de geïntegreerde duovoet zowel op NS 15- als NS 35-montagerails worden gemonteerd. De koppelingen zijn verkrijgbaar als afzonderlijk product en als modulaire variant. De modulaire varianten kunnen, net zoals de COMBI-stekers, met verschillende losse schijven modulair worden gemonteerd. Hierbij moet er echter op worden gelet dat de modulaire koppelingen niet uit L-, M- en R-connectoren bestaan, maar alleen uit het gewenste aantal L-connectoren en een afsluitplaat.

COMBI-wanddoorvoer

Wanddoorvoer

Wanddoorvoeren

Door de SSL eenvoudig op de standaardkoppeling te bevestigen, kunnen op efficiënte wijze wanddoorvoeren worden gerealiseerd. De wanddoorvoer wordt in de uitsparing geschoven en vergrendelt automatisch. Met de wanddoorvoeren kunnen de vrijhangende koppelingen SC 2,5 en SC 4 veilig in wanduitsparingen worden bevestigd. De wanddoorvoeren kunnen worden gebruikt voor plaatdiktes van 0,8 tot 3 mm. Ook de wanddoorvoeren kunnen, net zoals de COMBI-stekers, met verschillende losse schijven modulair worden gemonteerd.

COMBI-basiselement gemonteerd op een printplaat

COMBI-basiselement

COMBI-basiselement voor de printplaat

Met het COMBI-basiselement is een rijgbare printplaataansluiting beschikbaar. Steekbare oplossingen worden zo met dezelfde connector gerealiseerd, universeel vanaf de montagerail tot aan het apparaat.

Driedimensionale signaalverdelers

Driedimensionale signaalverdelers

Driedimensionale signaalverdelers

Met de vieretageklemmen PT 2,5-4 L rangeert u signalen in uw besturingen en installatiedelen bij beperkte ruimte. Dankzij de verschillende doorverbindingsmogelijkheden binnen de klemmenstrook en de rangeermogelijkheden in de vrij te confectioneren, vierpolige connector kunnen bijzonder compacte, driedimensionale signaalverdelers worden opgebouwd.

Productbrochure over het thema aansluitklemmen

Productbrochure over het thema aansluitklemmen

Downloads

Brochures over de aansluitklemmen
Wilt u informatiemateriaal ontvangen over onze steekbare aansluitklemmen? Hieronder vindt u onze productbrochure en onze kwaliteitsbrochure over aansluitklemmen.